Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Prowadnice światłowodowe ułatwiają zachowanie promienia zagięcia na skrętach o kącie 90 stopni. Są wykonane z nylonu w kolorze czarnym i naturalnym; dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Metoda montażu | Szerokość całkowita | Typ | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10312674 | 15,9571 zł - 15,9571 zł | 200 Na stanie |
Śruba
|
1.953 in
49.6 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 16,6465 zł - 16,6465 zł | 400 Na stanie |
Klej
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 14,9373 zł - 14,9373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Śruba
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 12,194 zł - 12,194 zł | 1000 Na stanie |
Klej
|
1.756 in
44.6 mm
|
Narożne
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 12,5818 zł - 12,5818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klej
|
1.756 in
44.6 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,2964 zł - 15,2964 zł | 400 Na stanie |
Śruba
|
1.756 in
44.6 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 16,6465 zł - 16,6465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klej
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 61,5571 zł - 61,5571 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Samoprzylepna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,1689 zł - 10,1689 zł | 300 Na stanie |
Klej
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10,3125 zł - 10,3125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Do OFCC-16A-RT
|
1.953 in
49.6 mm
|
Narożne
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 15,9284 zł - 15,9284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Samoprzylepna
|
1.756 in
44.6 mm
|
Narożne
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 14,8953 zł - 14,8953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Samoprzylepna
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 12,8835 zł - 12,8835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Do OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
Narożne
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 17,221 zł - 17,221 zł | 100 Na stanie |
Samoprzylepna
|
1.953 in
49.6 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,7398 zł - 12,7398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nit zatrzaskowy
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 14,9373 zł - 14,9373 zł | 200 Na stanie |
Śruba
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 21,3515 zł - 21,3515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klej
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 11,8206 zł - 11,8206 zł | 900 Na stanie |
Do OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10312629 | 11,1168 zł - 11,1168 zł | 2300 Na stanie |
Śruba
|
1.575 in
40.0 mm
|
Narożne
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 2,5422 zł - 2,5422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Narożne
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować