Menu Search

Prowadnice światłowodowe

Na stanie

Prowadnice światłowodowe ułatwiają zachowanie promienia zagięcia na skrętach o kącie 90 stopni. Są wykonane z nylonu w kolorze czarnym i naturalnym; dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
38 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Metoda montażu Szerokość całkowita Typ Wysokość całkowita Kup
15,2964 zł - 15,2964 zł 400 Na stanie
Śruba
44.6 mm
Narożne
12.0 mm
10312674 15,9571 zł - 15,9571 zł 200 Na stanie
Śruba
49.6 mm
Narożne
12.0 mm
12,8835 zł - 12,8835 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Do OFCC-16A-RT
44.6 mm
Narożne
4.8 mm
61,5571 zł - 61,5571 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Samoprzylepna
40.0 mm
Narożne
12.0 mm
10,1689 zł - 10,1689 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Do OFCC-16A-RT
40.0 mm
Narożne
5.0 mm
11,3179 zł - 11,3179 zł 1700 Na stanie
Śruba
40.0 mm
Straight
5.0 mm
2,3842 zł - 2,3842 zł 4570 Na stanie
8.0 mm
Spacer
25.5 mm
14,8799 zł - 14,8799 zł 300 Na stanie
Samoprzylepna
40.0 mm
Straight
40.0 mm
47,5775 zł - 47,5775 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Samoprzylepna
44.6 mm
Narożne
12.0 mm
2,3842 zł - 2,3842 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Wsuwane
8.0 mm
Element dystansowy
14.5 mm
14,5639 zł - 14,5639 zł 900 Na stanie
Do OFCC-16A-RT
40.0 mm
Narożne
5.5 mm
1,3515 zł - 1,3515 zł 700 Na stanie
Wsuwane
8.0 mm
Płaski
3.7 mm
15,9284 zł - 15,9284 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Samoprzylepna
44.6 mm
Narożne
4.8 mm
10,3125 zł - 10,3125 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Do OFCC-16A-RT
49.6 mm
Narożne
4.8 mm
10,1689 zł - 10,1689 zł 300 Na stanie
Klej
40.0 mm
Straight
5.0 mm
14,8953 zł - 14,8953 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Samoprzylepna
40.0 mm
Narożne
5.0 mm
12,5818 zł - 12,5818 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Samoprzylepna
40.0 mm
Narożne
4.8 mm
12,5818 zł - 12,5818 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Do OFCC-16A-RT
44.6 mm
Narożne
12.0 mm
12,9476 zł - 12,9476 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Do OFCC-16A-RT
40.0 mm
Narożne
12.0 mm
12,7398 zł - 12,7398 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nit zatrzaskowy
40.0 mm
Straight
5.0 mm
  • z 2
Prowadnica światłowodu Narożne Śruba M3/#6 35.0 mm Nylon 6

10312667

Przedział cen netto
15,2964 zł - 15,2964 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Brak elementów w zestawie
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Śruba M3/#6 40.0 mm Nylon 6

10312674

Przedział cen netto
15,9571 zł - 15,9571 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Brak elementów w zestawie
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Nit zatrzaskowy 35.0 mm Nylon 6

10312575

Przedział cen netto
12,8835 zł - 12,8835 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Samoprzylepna 30.0 mm PA

10432532

Przedział cen netto
61,5571 zł - 61,5571 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Nity
  • W komplecie
    Podkładka samoprzylepna
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Nit zatrzaskowy 30.0 mm Nylon 6

10312568

Przedział cen netto
10,1689 zł - 10,1689 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Proste Śruba M3/#6 (R)

10312735

Przedział cen netto
11,3179 zł - 11,3179 zł

Zapasy magazynowe
1700 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Brak elementów w zestawie
  • Typ
    Straight
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    28.0 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Element dystansowy 25.5 mm 8.0 mm PA

10111499

Przedział cen netto
2,3842 zł - 2,3842 zł

Zapasy magazynowe
4570 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Spacer
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Kod towaru
    3926909790
Proste Prowadnica światłowodu 40.0 mm PA

10312704

Przedział cen netto
14,8799 zł - 14,8799 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Nity
  • W komplecie
    Podkładka samoprzylepna
  • Typ
    Straight
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    28.0 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Samoprzylepna 30.0 mm PA

10312476

Przedział cen netto
47,5775 zł - 47,5775 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Nity
  • W komplecie
    Podkładka samoprzylepna
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
Prowadnica światłowodu Element dystansowy 14.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10111475

Przedział cen netto
2,3842 zł - 2,3842 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Element dystansowy
  • Średnica otworu
    2.5 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Prowadnica światłowodu Narożne Nit zatrzaskowy 30.0 - 37.0 mm Nylon 6

10312605

Przedział cen netto
14,5639 zł - 14,5639 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Płaski Nit zatrzaskowy Wersja 1 Nylon 6/6

10111468

Przedział cen netto
1,3515 zł - 1,3515 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Płaski
  • Średnica otworu
    2.5 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Prowadnica światłowodu Narożne Samoprzylepna 30.0 mm PA

10312452

Przedział cen netto
15,9284 zł - 15,9284 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Nity
  • W komplecie
    Podkładka samoprzylepna
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Nit zatrzaskowy 40.0 mm Nylon 6

10312582

Przedział cen netto
10,3125 zł - 10,3125 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Proste Klej (R)

10312711

Przedział cen netto
10,1689 zł - 10,1689 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Podkładka samoprzylepna
  • Typ
    Straight
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    28.0 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Samoprzylepna 30.0 mm PA

10432587

Przedział cen netto
14,8953 zł - 14,8953 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Podkładka samoprzylepna
  • W komplecie
    Nity
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Samoprzylepna 40.0 mm PA

10312469

Przedział cen netto
12,5818 zł - 12,5818 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Nity
  • W komplecie
    Podkładka samoprzylepna
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
Prowadnica światłowodu Narożne Nit zatrzaskowy 35.0 mm Nylon 6

10312599

Przedział cen netto
12,5818 zł - 12,5818 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Corner Snap Fit 30.0 mm Nylon 6

10641552

Przedział cen netto
12,9476 zł - 12,9476 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Narożne
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    11.5 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm
Prowadnica światłowodu Proste Nit zatrzaskowy (R)

10312728

Przedział cen netto
12,7398 zł - 12,7398 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • W komplecie
    Nity
  • Typ
    Straight
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    28.0 mm
  • Średnica otworu
    3.6 mm