Menu Search

Przegub kulowy Lewa ręka 10.0 M6 Stal

Te lewe przeguby kulowo-gniazdowe umożliwiają płynny i ciągły ruch obrotowy i liniowy. Przegub może odchylać się we wszystkich kierunkach w wyniku obracania się kuli w gnieździe. Są wyposażone w nakrętkę sześciokątną i zapewniają trwałość, nawet przy pracy z wyjątkowo dużymi obciążeniami. Ponadto charakteryzują się łatwością montażu i użytkowania.
Numer produktu Essentra:

20212957

Numer produktu produkcyjny:

20212957

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 11,8497 zł
50 - 99 10,6735 zł
100 - 199 9,4972 zł
200 - 499 8,887 zł
500 + 8,277 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

11,85 zł

1 x 11,8497 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Left Hand
d1 10.0
l1 ±0.3 25.0
d2 M6
d3 10.0
d4 14.8
h1 ±0.3 12.5
Waga g 25.2
h2 ±0.3 11.0
l2 min 11.5
A/F tol. h14 8.0
Siła odciągania min. kg 4.0
Obciążenie statyczne maks. 100.0
Obciążenie dynamiczne C maks. kg 40.0
Siła wymagana do ruchu maks. Kg 4.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt