20213039
20213039
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 24,2223 zł |
50 - 99 | 21,7826 zł |
100 - 199 | 19,3865 zł |
200 - 499 | 18,167 zł |
500 + | 16,947 zł |
Gwint ręczny | Right Hand |
---|---|
d1 | 10.0 |
l1 ±0.3 | 25.0 |
d2 | M6 |
d3 | 10.0 |
d4 | 14.8 |
h1 ±0.3 | 12.5 |
Waga g | 25.2 |
h2 ±0.3 | 11.0 |
l2 min | 11.5 |
A/F tol. h14 | 8.0 |
Siła odciągania min. kg | 4.0 |
Obciążenie statyczne maks. | 100.0 |
Obciążenie dynamiczne C maks. kg | 40.0 |
Siła wymagana do ruchu maks. Kg | 4.0 |
Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować