Te stalowe przeguby widełkowe z zaciskami mocującymi to złącza, w których część współpracującą montuje się pomiędzy widełkami i zabezpiecza w tym położeniu zaciskami mocującymi. Tworzą mające kształt litery U połączenie dwóch prętów gwintowanych lub wałów umożliwiające ruch napędowy lub liniowy ruch naporowy.
Zaciski mocujące to zaciski blokujące się w położeniu docelowym wokół podstawy sworznia. Zapobiegają przypadkowemu rozłączeniu komponentów i pozwalają utworzyć czyste, kompaktowe złącze. Użycie stali gwarantuje długi czas eksploatacji i wytrzymałość na działanie dużych sił, a także odporność na zużycie i korozję. W razie potrzeby złącze można zdemontować na czas konserwacji poprzez wyjęcie zacisku mocującego. Dzięki temu można skontrolować stan komponentów, nasmarować je lub wymienić.
Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji za standardowego gwintu. Komponenty te są najczęściej używane jako elementy sprzęgające na końcu siłowników pneumatycznych lub na obu końcach śrub rzymskich lub lin stalowych w celu ich naprężania. Są również wykorzystywane w takich sektorach, jak budownictwo, motoryzacja czy przemysł wytwórczy.
Materiał: Stal Grupa SR: SRR3388, SRR3387
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d3 | Rozmiar zacisku | Gwint ręczny | Rodzaj gwintu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,9408 zł - 21,434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
4,2258 zł - 6,4912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
14,7686 zł - 22,741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
8,2338 zł - 12,6339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
13,418 zł - 20,6499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Left Hand
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
4,0515 zł - 6,2298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
8.0
|
4x8
|
Left Hand
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
12,7646 zł - 19,6043 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Left Hand
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
18,733 zł - 28,8401 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
43,086 zł - 66,2627 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Left Hand
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
8,016 zł - 12,3289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Left Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
9,6714 zł - 14,8557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Left Hand
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
5,4456 zł - 8,3645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Left Hand
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
48,7059 zł - 74,9321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Right Hand
|
Fine
|
16.0
|
64.0
|
||
40,08 zł - 61,6447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Right Hand
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
53,3238 zł - 82,0333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Left Hand
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
26,3133 zł - 40,472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Left Hand
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
7,1882 zł - 11,0655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Left Hand
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
53,3238 zł - 82,0333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Left Hand
|
Fine
|
16.0
|
64.0
|
||
32,4996 zł - 50,0128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Left Hand
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
13,418 zł - 20,6499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Left Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować