Te przeguby widełkowe, nazywane również złączami widlasto-uchowymi, to złącza, w których część współpracującą montuje się pomiędzy widełkami i zabezpiecza w tym położeniu sworzniem. Służą jako mające kształt litery U połączenie dwóch prętów gwintowanych lub wałów, ułatwiające ruch napędowy lub liniowy ruch naporowy.
Zostały zaprojektowane tak, by zapewnić niezawodne i wytrzymałe złącze, a jednocześnie zagwarantować odporność na zużycie. Są wytrzymałe na duże obciążenia i naprężenia, dzięki czemu świetnie nadają się na zastosowania wymagające zwiększonej wytrzymałości.
Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji za standardowego gwintu. Asortyment tych komponentów zawiera warianty z prawym jak i z lewym gwintem standardowym. Komponenty te są najczęściej używane jako elementy sprzęgające na końcu siłowników pneumatycznych lub na obu końcach śrub rzymskich lub lin stalowych w celu ich naprężania. Znajdują również zastosowanie w wielu innych sektorach i układach, na przykład w motoryzacji, budownictwie i przemyśle wytwórczym.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Igumid G, Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar zacisku | Gwint ręczny | Wykończenie | Materiał | Rodzaj gwintu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,8261 zł - 33,5452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14x28
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
6,8397 zł - 10,4992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10x20
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
4,40 zł - 6,7961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5x20
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
17,8617 zł - 27,446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16x32
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
120,6756 zł - 185,6313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14x56
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
9,4972 zł - 14,5943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10x40
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
2,701 zł - 4,1822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6x12
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
402,2812 zł - 536,3749 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35x72
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
35.0
|
72.0
|
||
2,2218 zł - 3,4416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4x16
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
4.0
|
16.0
|
||
4,8793 zł - 7,4932 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4x8
|
Left Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
224,5351 zł - 299,3801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20x80
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
20.0
|
80.0
|
||
9,3229 zł - 14,3329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12x24
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
11,1527 zł - 17,1647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12x48
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
2,2218 zł - 3,398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4x8
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
4,2258 zł - 6,4912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8x32
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
56,8961 zł - 87,5225 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20x40
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
888,6433 zł - 1 184,8432 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50x96
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
50.0
|
96.0
|
||
5,4456 zł - 8,408 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10x20
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
3,6159 zł - 5,5327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6x24
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
19,9528 zł - 30,7134 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14x28
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować