Te przeguby widełkowe, nazywane również złączami widlasto-uchowymi, to złącza, w których część współpracującą montuje się pomiędzy widełkami i zabezpiecza w tym położeniu sworzniem. Służą jako mające kształt litery U połączenie dwóch prętów gwintowanych lub wałów, ułatwiające ruch napędowy lub liniowy ruch naporowy.
Zostały zaprojektowane tak, by zapewnić niezawodne i wytrzymałe złącze, a jednocześnie zagwarantować odporność na zużycie. Są wytrzymałe na duże obciążenia i naprężenia, dzięki czemu świetnie nadają się na zastosowania wymagające zwiększonej wytrzymałości.
Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji za standardowego gwintu. Asortyment tych komponentów zawiera warianty z prawym jak i z lewym gwintem standardowym. Komponenty te są najczęściej używane jako elementy sprzęgające na końcu siłowników pneumatycznych lub na obu końcach śrub rzymskich lub lin stalowych w celu ich naprężania. Znajdują również zastosowanie w wielu innych sektorach i układach, na przykład w motoryzacji, budownictwie i przemyśle wytwórczym.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Igumid G, Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar zacisku | Gwint ręczny | Wykończenie | Materiał | Rodzaj gwintu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168,4231 zł - 224,5787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25x50
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
134,4858 zł - 206,8912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20x80
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
20.0
|
80.0
|
||
7,3189 zł - 11,2398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10x40
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
21,1727 zł - 32,5432 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14x56
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
114,5329 zł - 176,1777 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25x50
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
25.0
|
50.0
|
||
46,4405 zł - 71,4469 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20x40
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
635,3115 zł - 847,082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42x84
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
42.0
|
84.0
|
||
297,8118 zł - 397,0969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18x36
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
18.0
|
36.0
|
||
5,0971 zł - 7,8417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8x32
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
42,1275 zł - 64,7814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16x64
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
14,6379 zł - 22,5232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16x32
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
3,4852 zł - 5,3585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8x16
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
128,648 zł - 183,8016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30x54
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
30.0
|
54.0
|
||
11,1091 zł - 17,0775 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12x24
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
15,9448 zł - 24,5272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8x16
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
2,4832 zł - 3,8337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5x10
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
44,2187 zł - 68,0053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16x64
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
16.0
|
64.0
|
||
600,9821 zł - 801,295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40x84
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
40.0
|
84.0
|
||
288,7067 zł - 384,9422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35x72
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
35.0
|
72.0
|
||
4,6614 zł - 7,1447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8x16
|
Left Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować