Te przeguby widełkowe, nazywane również złączami widlasto-uchowymi, to złącza, w których część współpracującą montuje się pomiędzy widełkami i zabezpiecza w tym położeniu sworzniem. Służą jako mające kształt litery U połączenie dwóch prętów gwintowanych lub wałów, ułatwiające ruch napędowy lub liniowy ruch naporowy.
Zostały zaprojektowane tak, by zapewnić niezawodne i wytrzymałe złącze, a jednocześnie zagwarantować odporność na zużycie. Są wytrzymałe na duże obciążenia i naprężenia, dzięki czemu świetnie nadają się na zastosowania wymagające zwiększonej wytrzymałości.
Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji za standardowego gwintu. Asortyment tych komponentów zawiera warianty z prawym jak i z lewym gwintem standardowym. Komponenty te są najczęściej używane jako elementy sprzęgające na końcu siłowników pneumatycznych lub na obu końcach śrub rzymskich lub lin stalowych w celu ich naprężania. Znajdują również zastosowanie w wielu innych sektorach i układach, na przykład w motoryzacji, budownictwie i przemyśle wytwórczym.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Igumid G, Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar zacisku | Gwint ręczny | Wykończenie | Materiał | Rodzaj gwintu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
544,3909 zł - 725,84 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40x84
|
Left Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
40.0
|
84.0
|
||
26,2698 zł - 40,4285 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8x32
|
Right Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
34,765 zł - 53,498 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16x32
|
Left Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
4,2693 zł - 6,5783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6x24
|
Left Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
47,9217 zł - 73,7559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16x64
|
Left Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
16.0
|
64.0
|
||
933,0798 zł - 1 244,0919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50x96
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
50.0
|
96.0
|
||
57,8981 zł - 89,0473 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20x40
|
Left Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
18,0795 zł - 27,7946 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12x24
|
Left Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
276,0292 zł - 368,0389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18x36
|
Left Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
18.0
|
36.0
|
||
101,1148 zł - 155,5713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14x56
|
Right Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
63,5616 zł - 97,8039 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12x48
|
Right Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
16,2933 zł - 25,05 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6x12
|
Right Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
217,6082 zł - 290,1443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36x72
|
Left Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
35.0
|
72.0
|
||
23,1331 zł - 35,5927 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14x56
|
Left Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
276,1163 zł - 368,126 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18x36
|
Left Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
18.0
|
36.0
|
||
11,1527 zł - 17,1647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12x48
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
19,9528 zł - 30,7134 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14x28
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
4,6614 zł - 7,1447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8x16
|
Left Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
22,3489 zł - 34,3729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12x48
|
Left Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
114,5329 zł - 176,1777 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25x50
|
Right Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
25.0
|
50.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować