Te przeguby widełkowe, nazywane również złączami widlasto-uchowymi, to złącza, w których część współpracującą montuje się pomiędzy widełkami i zabezpiecza w tym położeniu sworzniem. Służą jako mające kształt litery U połączenie dwóch prętów gwintowanych lub wałów, ułatwiające ruch napędowy lub liniowy ruch naporowy.
Zostały zaprojektowane tak, by zapewnić niezawodne i wytrzymałe złącze, a jednocześnie zagwarantować odporność na zużycie. Są wytrzymałe na duże obciążenia i naprężenia, dzięki czemu świetnie nadają się na zastosowania wymagające zwiększonej wytrzymałości.
Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji za standardowego gwintu. Asortyment tych komponentów zawiera warianty z prawym jak i z lewym gwintem standardowym. Komponenty te są najczęściej używane jako elementy sprzęgające na końcu siłowników pneumatycznych lub na obu końcach śrub rzymskich lub lin stalowych w celu ich naprężania. Znajdują również zastosowanie w wielu innych sektorach i układach, na przykład w motoryzacji, budownictwie i przemyśle wytwórczym.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Igumid G, Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar zacisku | Gwint ręczny | Wykończenie | Materiał | Rodzaj gwintu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120,9806 zł - 186,1541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14x56
|
Left Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
254,203 zł - 338,9373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20x40
|
Left Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
98,9366 zł - 152,2168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14x28
|
Left Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
35,4185 zł - 54,4565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8x32
|
Left Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
32,8046 zł - 50,492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4x8
|
Left Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
274,1123 zł - 365,4686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16x64
|
Left Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
16.0
|
64.0
|
||
120,9806 zł - 186,1541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14x56
|
Left Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
23,2202 zł - 35,7234 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8x16
|
Left Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
46,5276 zł - 71,5776 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10x20
|
Right Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
57,4625 zł - 88,3938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12x24
|
Right Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
78,7659 zł - 121,1548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14x28
|
Right Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
276,3341 zł - 368,431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20x40
|
Right Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
29,5807 zł - 45,482 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8x32
|
Right Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
53,4545 zł - 82,2511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10x40
|
Right Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
18,4716 zł - 28,4045 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6x12
|
Left Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
98,9366 zł - 152,2168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14x28
|
Left Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
96,3662 zł - 148,2524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14x56
|
Right Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
532,759 zł - 710,3308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25x50
|
Left Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Coarse
|
25.0
|
50.0
|
||
36,8561 zł - 56,7219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10x20
|
Left Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
11,2833 zł - 17,3389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5x10
|
Left Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować