Te przeguby widełkowe, nazywane również złączami widlasto-uchowymi, to złącza, w których część współpracującą montuje się pomiędzy widełkami i zabezpiecza w tym położeniu sworzniem. Służą jako mające kształt litery U połączenie dwóch prętów gwintowanych lub wałów, ułatwiające ruch napędowy lub liniowy ruch naporowy.
Zostały zaprojektowane tak, by zapewnić niezawodne i wytrzymałe złącze, a jednocześnie zagwarantować odporność na zużycie. Są wytrzymałe na duże obciążenia i naprężenia, dzięki czemu świetnie nadają się na zastosowania wymagające zwiększonej wytrzymałości.
Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji za standardowego gwintu. Asortyment tych komponentów zawiera warianty z prawym jak i z lewym gwintem standardowym. Komponenty te są najczęściej używane jako elementy sprzęgające na końcu siłowników pneumatycznych lub na obu końcach śrub rzymskich lub lin stalowych w celu ich naprężania. Znajdują również zastosowanie w wielu innych sektorach i układach, na przykład w motoryzacji, budownictwie i przemyśle wytwórczym.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Igumid G, Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar zacisku | Gwint ręczny | Wykończenie | Materiał | Rodzaj gwintu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128,4738 zł - 197,6553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16x32
|
Right Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
16,3369 zł - 25,1371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5x20
|
Left Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
55,7634 zł - 85,7799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10x40
|
Left Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
54,9357 zł - 84,5165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20x40
|
Left Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
226,3213 zł - 301,7327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28x56
|
Left Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
28.0
|
56.0
|
||
194,5622 zł - 259,3873 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20x40
|
Right Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
32,5867 zł - 50,10 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8x16
|
Right Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
180,7956 zł - 241,0463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16x64
|
Right Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
200,4435 zł - 267,2726 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16x64
|
Right Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
16.0
|
64.0
|
||
253,4188 zł - 337,8918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20x80
|
Left Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
20.0
|
80.0
|
||
124,248 zł - 191,1206 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30x60
|
Left Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
30.0
|
60.0
|
||
548,094 zł - 730,8065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42x84
|
Left Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Coarse
|
42.0
|
84.0
|
||
804,998 zł - 1 073,3162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50x96
|
Left Hand
|
Ocynk srebrny
|
Stal
|
Fine
|
50.0
|
96.0
|
||
254,203 zł - 338,9373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20x40
|
Left Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
55,7634 zł - 85,7799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10x40
|
Left Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
60,4685 zł - 93,0553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12x24
|
Left Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
77,6332 zł - 119,4122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12x48
|
Left Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
36,8561 zł - 56,7219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10x20
|
Left Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
134,3551 zł - 206,7169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16x32
|
Left Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
134,0501 zł - 206,2377 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16x32
|
Left Hand
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować