Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Przełączniki kołyskowe SPST dostępne z lampką kontrolną, wyposażone w oznaczenie WŁ-WYŁ do zastosowania w dowolnym zespole elektrycznym. 16 A 125 V AC, 10 A 250 V AC. Otwory montażowe posiadają wymiary 1,1 na 0,54 cala. Certyfikaty UL/CSA.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Liczba biegunów | Szerokość | Kolor | Całkowita długość | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5818 zł - 16,1254 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Czerwony
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez podświetlenia
|
||
| 7,9065 zł - 19,371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Pomarańczowy
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| 9,2173 zł - 22,5824 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Czerwony
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez podświetlenia
|
||
| 7,5858 zł - 18,5852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Czerwony
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| 11,8528 zł - 29,0395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Czerwony
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| 13,1636 zł - 32,2509 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
Czerwony
|
1.24 in
31.5 mm
|
Bez podświetlenia
|
||
| 7,5858 zł - 18,5852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Czerwony
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez podświetlenia
|
||
| 11,8528 zł - 29,0395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Czerwony
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| 13,1636 zł - 32,2509 zł | 95 Na stanie |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
Pomarańczowy
|
1.24 in
31.5 mm
|
IP 40
|
||
| 11,8528 zł - 29,0395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Czerwony
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez podświetlenia
|
||
| 10,5281 zł - 25,7939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Czerwony
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| 9,2173 zł - 22,5824 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Pomarańczowy
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| 9,2173 zł - 22,5824 zł | 1490 Na stanie |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Czerwony
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować