Menu Search

Przełącznik przyciskowy– z tworzywa, odbijający

W produkcji

Wartości znamionowe tych sprężynowych przełączników przyciskowych to 10 A przy 600 V AC. Są wyposażone w bezpieczne dla palców zaciski śrubowe. Po prawidłowej instalacji spełniają wymogi NEMA 4, 4x, 12, 13 i IP65; są olejoszczelne i wodoszczelne. Certyfikaty UL/CSA/CE.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
6 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rodzaj układu obwodu Kolor Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1NO & 1NC
Czarne i białe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1NO & 1NC
Czarne i białe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1NO & 1NC
Czerwony; zielony
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1NO & 1NC
Czerwony; zielony
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1NO & 1NC
Czerwony; zielony
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1NO & 1NC
Czarne i białe
Przełącznik ręczny IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Czarne i białe

10211519


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj przycisku
    Przycisk wydłużony
  • Kolor
    Czarne i białe
  • Rodzaj układu obwodu
    1NO & 1NC
  • Szerokość
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65
Przełącznik ręczny IP 50 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Czarne i białe

10212103


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj przycisku
    Przycisk wydłużony
  • Kolor
    Czarne i białe
  • Rodzaj układu obwodu
    1NO & 1NC
  • Szerokość
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65
Przełącznik ręczny IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Czerwony; zielony

10211502


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj przycisku
    Przycisk wydłużony
  • Kolor
    Czerwony; zielony
  • Rodzaj układu obwodu
    1NO & 1NC
  • Szerokość
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65
Przełącznik ręczny IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Czerwony; zielony

10211540


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj przycisku
    Przycisk wydłużony
  • Kolor
    Czerwony; zielony
  • Rodzaj układu obwodu
    1NO & 1NC
  • Szerokość
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65
Przełącznik ręczny IP 50 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Czerwony; zielony

10212097


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj przycisku
    Przycisk wydłużony
  • Kolor
    Czerwony; zielony
  • Rodzaj układu obwodu
    1NO & 1NC
  • Szerokość
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65
Przełącznik ręczny IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Czarne i białe

10211557


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj przycisku
    Przycisk wydłużony
  • Kolor
    Czarne i białe
  • Rodzaj układu obwodu
    1NO & 1NC
  • Szerokość
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65