Menu Search

Przelotki membranowe — jednostronne wycięcie

Na stanie

Przelotki membranowe zawierają cienką, wewnętrzną membranę, którą można przebić przewodami o różnych średnicach, a następnie wprowadzić do obudowy lub przez płytę. Wewnętrzna membrana znajduje się w środkowej części przelotki z wycięciem dwustronnym oraz po jednej stronie przelotki z wycięciem jednostronnym.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
8 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Średnica wewnętrzna Grubość panelu Kup
0,5605 zł - 0,5605 zł 33000 Na stanie
18.4 mm
1.5 mm
0,5898 zł - 0,5898 zł 65800 Na stanie
16.0 mm
1.5 mm
0,6553 zł - 0,6553 zł 5900 Na stanie
20.5 mm
1.5 mm
0,35 zł - 0,35 zł 17300 Na stanie
4.1 mm
0.8 mm
0,3904 zł - 0,3904 zł 39200 Na stanie
9.5 mm
1.5 mm
10002629 0,35 zł - 0,35 zł 77069 Na stanie
6.4 mm
1.5 mm
0,4755 zł - 0,4755 zł 23820 Na stanie
11.0 mm
1.5 mm
0,4392 zł - 0,4392 zł 20000 Na stanie
8.0 mm
1.5 mm
Przelotka membranowa 18.4 mm TPE

10002582

Przedział cen netto
0,5605 zł - 0,5605 zł

Zapasy magazynowe
33000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica wewnętrzna
    18.4 mm
  • Średnica całkowita
    25.5 mm
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Grubość panelu
    1.5 mm
Przelotka membranowa 16.0 mm TPE

10002599

Przedział cen netto
0,5898 zł - 0,5898 zł

Zapasy magazynowe
65800 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica wewnętrzna
    16.0 mm
  • Średnica całkowita
    25.4 mm
  • Wysokość całkowita
    7.0 mm
  • Grubość panelu
    1.5 mm
Przelotka membranowa 20.5 mm TPE

10002605

Przedział cen netto
0,6553 zł - 0,6553 zł

Zapasy magazynowe
5900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica wewnętrzna
    20.5 mm
  • Średnica całkowita
    30.0 mm
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Grubość panelu
    1.5 mm
Przelotka membranowa 4.1 mm TPE

10002612

Przedział cen netto
0,35 zł - 0,35 zł

Zapasy magazynowe
17300 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica wewnętrzna
    4.1 mm
  • Średnica całkowita
    9.4 mm
  • Wysokość całkowita
    3.6 mm
  • Grubość panelu
    0.8 mm
Przelotka membranowa 9.5 mm TPE

10002636

Przedział cen netto
0,3904 zł - 0,3904 zł

Zapasy magazynowe
39200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica wewnętrzna
    9.5 mm
  • Średnica całkowita
    15.7 mm
  • Wysokość całkowita
    6.4 mm
  • Grubość panelu
    1.5 mm
Przelotka membranowa 6.4 mm TPE

10002629

Przedział cen netto
0,35 zł - 0,35 zł

Zapasy magazynowe
77069 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica wewnętrzna
    6.4 mm
  • Średnica całkowita
    12.7 mm
  • Wysokość całkowita
    6.6 mm
  • Grubość panelu
    1.5 mm
Przelotka membranowa 11.0 mm TPE

10002650

Przedział cen netto
0,4755 zł - 0,4755 zł

Zapasy magazynowe
23820 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica wewnętrzna
    11.0 mm
  • Średnica całkowita
    19.0 mm
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Grubość panelu
    1.5 mm
Przelotka membranowa 8.0 mm TPE

10002643

Przedział cen netto
0,4392 zł - 0,4392 zł

Zapasy magazynowe
20000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    17.5 mm
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Grubość panelu
    1.5 mm