Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Przepusty wykonane z gumy naturalnej i stali Przepusty te są dostępne w trzech wariantach i różnych rozmiarach, co umożliwia dobór odpowiedniego elementu do danego zastosowania.
Grupa SR: SR6485
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość podstawy | Średnica wewnętrzna | Średnica otworu | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,1481 zł - 73,8628 zł | 23 Na stanie |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 146,9481 zł - 146,9481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 15,1185 zł - 37,0405 zł | 7 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 74,6894 zł - 74,6894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 99,5117 zł - 99,5117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 47,3028 zł - 115,892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 44,6431 zł - 109,3756 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10306123 | 20,1004 zł - 49,2459 zł | 2 Na stanie |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
| 27,3483 zł - 27,3483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 172,273 zł - 422,0688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 68,2754 zł - 68,2754 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,925 zł - 12,0662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 61,5306 zł - 61,5306 zł | 15 Na stanie |
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 34,5258 zł - 84,5883 zł | 2 Na stanie |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 47,5828 zł - 47,5828 zł | 15 Na stanie |
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować