Przepusty otwarte zaprojektowane z myślą o zabezpieczaniu przewodów, kabli, rurek i innych elementów o nieregularnych kształtach przed zetknięciem z ostrymi, niewykończonymi krawędziami.
Przepust przyczynia się do amortyzacji wstrząsów, a także ma właściwości izolacyjne. Zamontowane na średnicy przepustu żaluzje/żeberka zapewniają mocowanie elementów różnego rozmiaru, a jednocześnie czyste, estetyczne wykończenie.
Instalacja jest prosta i szybka – wystarczy nacisnąć palcem, aby przepust zatrzasnął się w położeniu docelowym. Montaż nie wymaga narzędzi.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Przybliżona średnica uchwytu kabla | Średnica pasującego otworu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
0,4614 zł - 0,5696 zł | 1595 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,2303 zł - 0,2844 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2204 zł - 0,2721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,3533 zł - 0,4362 zł | 26000 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,4982 zł - 0,6151 zł | 500 Na stanie |
|
|
||
0,3685 zł - 0,455 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować