Idealne rozwiązanie do zastosowań z ograniczoną przestrzenią oraz takich, w których liczy się estetyka. Szybki i prosty montaż bez narzędzi. Zabezpieczają przed kurzem, oferując szybki i łatwy montaż. Nadają się do otworów niegwintowanych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilna średnica otworu płyty | Średnica wkładki | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
3,5622 zł - 3,5622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.815 in
20.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
3,9184 zł - 3,9184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
5,8009 zł - 5,8009 zł | 40 Na stanie |
|
|
||
2,0219 zł - 2,0219 zł | 3450 Na stanie |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
4,4545 zł - 6,0684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
2,0219 zł - 2,0219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
7,4623 zł - 7,4623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
4,4545 zł - 6,0684 zł | 2725 Na stanie |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
3,2243 zł - 3,2243 zł | 4408 Na stanie |
|
|
||
10276969 | 3,4214 zł - 3,4214 zł | 1200 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
7,4623 zł - 7,4623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,5622 zł - 3,5622 zł | 100 Na stanie |
|
|
||
3,9184 zł - 3,9184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
10276990 | 2,5766 zł - 2,5766 zł | 3700 Na stanie |
|
|
|
2,0219 zł - 2,0219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,6773 zł - 2,6773 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,7737 zł - 2,7737 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
7,4623 zł - 7,4623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
2,6773 zł - 2,6773 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
6,2425 zł - 6,2425 zł | 7500 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować