Przelotki do szybkiego montażu mają skośną krawędź, co ułatwia szybką instalację. Zamocowanie następuje poprzez wciśnięcie w panel z jednej strony. Jest to rozwiązanie idealne, kiedy dostęp do drugiej strony panelu jest ograniczony.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica całkowita | Średnica wewnętrzna | Grubość panelu | Pełny materiał | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7092 zł - 3,7092 zł | 600 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polichlorek winylu
|
||
1,3163 zł - 3,225 zł | 9970 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polichlorek winylu
|
||
0,7808 zł - 1,9131 zł | 3000 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polichlorek winylu
|
||
0,502 zł - 1,2299 zł | 2200 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polichlorek winylu
|
||
1,0067 zł - 2,4666 zł | 2999 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polichlorek winylu
|
||
0,3611 zł - 0,8848 zł | 4781 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polichlorek winylu
|
||
0,7739 zł - 0,7739 zł | 100 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polichlorek winylu
|
||
1,3777 zł - 1,3777 zł | 29870 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Polichlorek winylu
|
||
3,1514 zł - 3,1514 zł | 92 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
||
1,3163 zł - 3,225 zł | 3433 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polichlorek winylu
|
||
4,267 zł - 4,267 zł | 300 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polichlorek winylu
|
||
2,6215 zł - 2,6215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Polichlorek winylu
|
||
4,0299 zł - 4,0299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polichlorek winylu
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować