Menu Search

Przepusty otwarte

Na stanie

Z natury uniwersalne przepusty otwarte charakteryzują się łatwym montażem przez wsuwanie. Dzięki temu łatwo blokują się w położeniu docelowym w panelach o często spotykanych grubościach. Rozdzielna konstrukcja umożliwia wprowadzanie z boku wstępnie zmontowanych kabli lub przewodów o segmentach większych niż średnica wewnętrzna tulei, np. złączy.

Zapewniają idealne zabezpieczenie przewodów, kabli i rurek przed otarciami o ostre, niewykończone krawędzie Otwarta konstrukcja umożliwia montaż tulejek w otworze, w którym już znajduje się wiązka. Można je dostosować do różnorodnych średnic i kształtów. Instaluje się je bez wysiłku, wciskając palcem, zatem montaż nie wymaga użycia narzędzi.

  • Materiał: nylon 6/6
  • Kolor: Czarny
  • Klasa palności UL94 V2

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Zakres grubości panelu Kup
1,3345 zł - 1,3345 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1,089 zł - 1,089 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1,4641 zł - 1,4641 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10163238 0,9817 zł - 0,9817 zł 8900 Na stanie
Tuleja zatrzaskowa Otwieranie 3.0 mm 0.748 in PA

10163252

Przedział cen netto
1,3345 zł - 1,3345 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Otwarte/Zamknięte
    Otwieranie
  • Cechy szczególne
    Łatwy montaż przez wsuwanie
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Średnica łba
    27.0 mm
Tuleja zatrzaskowa Otwieranie 3.0 mm 0.563 in PA

10163245

Przedział cen netto
1,089 zł - 1,089 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Otwarte/Zamknięte
    Otwieranie
  • Cechy szczególne
    Łatwy montaż przez wsuwanie
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Średnica łba
    23.8 mm
Tuleja zatrzaskowa Otwieranie 3.0 mm 0.815 in PA

10163269

Przedział cen netto
1,4641 zł - 1,4641 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Otwarte/Zamknięte
    Otwieranie
  • Cechy szczególne
    Łatwy montaż przez wsuwanie
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Średnica łba
    29.5 mm
Tuleja zatrzaskowa Otwieranie 3.0 mm 0.500 in PA

10163238

Przedział cen netto
0,9817 zł - 0,9817 zł

Zapasy magazynowe
8900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Otwarte/Zamknięte
    Otwieranie
  • Cechy szczególne
    Łatwy montaż przez wsuwanie
  • Grubość kołnierza
    1.0 mm
  • Średnica łba
    21.8 mm