Modułowe płytki z wlotami kablowymi stanowią niewymagające użycia narzędzi, konfigurowalne i oszczędzające czas rozwiązanie do prowadzenia kabli przez ściany obudów. Modułowa struktura tych płytek (do 5 oddzielnych rzędów składających się łącznie z 25 przepustów) stanowi w pełni elastyczne rozwiązanie umożliwiające użytkownikom dodawanie i/lub usuwanie z płytek z naszego asortymentu przepustów membranowych, które dostępne są w ośmiu wersjach do kabli o różnych średnicach. Można je znaleźć w naszym asortymencie przepustów membranowych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość płytki | Liczba otworów | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74,1044 zł - 74,1044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
5
|
||
| 111,1779 zł - 111,1779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.366 in
85.5 mm
|
10
|
||
| 10207529 | 185,2681 zł - 185,2681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.138 in
130.5 mm
|
12
|
|
| 148,2088 zł - 148,2088 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.252 in
108.0 mm
|
15
|
||
| 222,3132 zł - 222,3132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.024 in
153.0 mm
|
25
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować