Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Przepusty zamknięte zaprojektowano z myślą o ochronie przewodów, kabli i rurek przed ostrymi krawędziami otworów wierconych i wybijanych w blasze.
Ekonomiczny, a jednocześnie trwały materiał tworzy gładki otwór. Nasz asortyment zawiera warianty mocne i odporne na wysokie temperatury.
Konstrukcja przepustów zamkniętych obejmuje liczne zamki, dzięki którym elementy te blokują się w panelach o popularnych grubościach, co sprawia, ze instalacja jest łatwa i bezwysiłkowa. Montaż naciśnięciem palca oznacza, że nie są potrzebne żadne narzędzia.
Pasują do szerokiej gamy rozmiarów dzięki różnorodnym wielkościom otworów wewnętrznych.
Grupa SR: SR1706
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Przybliżona średnica uchwytu kabla | Średnica pasującego otworu | Średnica całkowita | Kolor | Maksymalna grubość panelu | Pełny materiał | Wysokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5546 zł - 1,5546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.811 in
20.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,676 zł - 0,7967 zł | 900 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
0,6465 zł - 1,0515 zł | 829 Na stanie |
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Czarny
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
2,8537 zł - 2,8537 zł | 303 Na stanie |
1.626 in
41.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Czarny
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
5,257 zł - 5,257 zł | 376 Na stanie |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
1,2145 zł - 1,2145 zł | 400 Na stanie |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,9372 zł - 0,9372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
2,2163 zł - 2,2163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.311 in
33.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Czarny
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,4788 zł - 0,57 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.248 in
6.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Czarny
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,7095 zł - 0,7095 zł | 901 Na stanie |
0.264 in
6.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
3,2159 zł - 3,2159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.248 in
31.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
1,1696 zł - 1,1696 zł | 700 Na stanie |
0.878 in
22.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Czarny
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,4775 zł - 0,57 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.28 in
7.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Czarny
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
10262030 | 1,3761 zł - 1,3761 zł | 500 Na stanie |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
0,57 zł - 0,57 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Czarny
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamid 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,8046 zł - 0,8046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
2,8725 zł - 2,8725 zł | 1100 Na stanie |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,57 zł - 0,57 zł | 140 Na stanie |
0.217 in
5.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Czarny
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,8269 zł - 0,8269 zł | 3400 Na stanie |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
2,0359 zł - 2,0359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować