Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Przepusty zamknięte zaprojektowano z myślą o ochronie przewodów, kabli i rurek przed ostrymi krawędziami otworów wierconych i wybijanych w blasze.
Ekonomiczny, a jednocześnie trwały materiał tworzy gładki otwór. Nasz asortyment zawiera warianty mocne i odporne na wysokie temperatury.
Konstrukcja przepustów zamkniętych obejmuje liczne zamki, dzięki którym elementy te blokują się w panelach o popularnych grubościach, co sprawia, ze instalacja jest łatwa i bezwysiłkowa. Montaż naciśnięciem palca oznacza, że nie są potrzebne żadne narzędzia.
Pasują do szerokiej gamy rozmiarów dzięki różnorodnym wielkościom otworów wewnętrznych.
Grupa SR: SR1706
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Przybliżona średnica uchwytu kabla | Średnica pasującego otworu | Średnica całkowita | Kolor | Maksymalna grubość panelu | Pełny materiał | Wysokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3695 zł - 0,3695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Czarny
|
|
Poliamid 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,6428 zł - 0,6428 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,5732 zł - 0,5732 zł | 59000 Na stanie |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Czarny
|
|
Poliamid 66
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,4462 zł - 0,4462 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.705 in
17.9 mm
|
Czarny
|
|
Poliamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
2,7889 zł - 2,7889 zł | 200 Na stanie |
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
Czarny
|
|
Poliamid 66
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
1,0151 zł - 1,0151 zł | 400 Na stanie |
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
Czarny
|
0.13 in
3.3 mm
|
Poliamid 66
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
10021538 | 0,3695 zł - 0,3695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
0,3611 zł - 0,3611 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,5732 zł - 0,5732 zł | 1900 Na stanie |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Czarny
|
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
2,3008 zł - 2,3008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
6,3304 zł - 6,3304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.811 in
46.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
5.22 in
132.6 mm
|
Czarny
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamid 66
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
10021408 | 1,7291 zł - 1,7291 zł | 1400 Na stanie |
|
|
0.937 in
23.8 mm
|
Czarny
|
|
Poliamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
2,3984 zł - 2,3984 zł | 50 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,3932 zł - 0,3932 zł | 500 Na stanie |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
1,7849 zł - 1,7849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.858 in
21.8 mm
|
Czarny
|
|
Poliamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,3611 zł - 0,3611 zł | 500 Na stanie |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
1,2059 zł - 1,2059 zł | 1000 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,8687 zł - 0,8687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
1,1058 zł - 1,1058 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.469 in
37.3 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,9691 zł - 0,9691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować