Te przyssawki jednostronne są wyposażone w zamocowany metalowy lub plastikowy haczyk, który umożliwia zawieszanie materiałów reklamowych. Te przyssawki mocuje się do czystej i płaskiej powierzchni bez konieczności stosowania innych elementów złącznych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Średnica przyssawki | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
4,9642 zł - 4,9642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
1,3498 zł - 3,3071 zł | 104 Na stanie |
Przezroczysty
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
3,6255 zł - 8,8826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,8805 zł - 1,2049 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczysty
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,012 zł - 7,3794 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1,2703 zł - 3,1123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczysty
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,6315 zł - 3,9972 zł | 73 Na stanie |
Przezroczysty
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,5339 zł - 3,758 zł | 595 Na stanie |
Przezroczysty
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,1434 zł - 2,8014 zł | 178 Na stanie |
Przezroczysty
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
10256305 | 0,6344 zł - 1,5544 zł | 541 Na stanie |
Przezroczysty
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
4,6017 zł - 11,2741 zł | 444 Na stanie |
Biały
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
1,2647 zł - 1,2647 zł | 148 Na stanie |
Przezroczysty
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,9928 zł - 2,4324 zł | 720 Na stanie |
Przezroczysty
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,9382 zł - 4,7488 zł | 19 Na stanie |
Przezroczysty
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować