Przyssawki jednostronne z rowkiem zaczepowym nadają się idealnie do zawieszania materiałów drukowanych lub zawieszek na sznurkach, nitkach i linkach. Te przyssawki mocuje się do czystej i płaskiej powierzchni bez konieczności stosowania innych elementów złącznych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Średnica przyssawki | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
1,0723 zł - 1,0723 zł | 996 Na stanie |
Przezroczysty
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1,0667 zł - 2,6135 zł | 350 Na stanie |
Czarny
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
2,7052 zł - 6,6278 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczysty
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,1838 zł - 2,9005 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,4362 zł - 3,5189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczysty
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,6595 zł - 1,6159 zł | 2600 Na stanie |
Przezroczysty
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,4223 zł - 1,4223 zł | 200 Na stanie |
Biały
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,2551 zł - 0,6252 zł | 3500 Na stanie |
Czarny
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
1,1964 zł - 1,1964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczysty
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,5339 zł - 1,5339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczysty
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,396 zł - 0,9702 zł | 1500 Na stanie |
Przezroczysty
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
3,4721 zł - 8,5068 zł | 277 Na stanie |
Przezroczysty
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
0,6567 zł - 1,6091 zł | 600 Na stanie |
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,2954 zł - 1,2954 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczysty
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,1518 zł - 2,8219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczysty
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,6567 zł - 0,6567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,951 zł - 2,33 zł | 1920 Na stanie |
Przezroczysty
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,9454 zł - 2,3163 zł | 54 Na stanie |
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,3946 zł - 0,9668 zł | 16125 Na stanie |
Przezroczysty
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
1,6594 zł - 4,0655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przezroczysty
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować