Płaskie rączki stanowią idealne wykończenie płaskich uchwytów i osłonę prętów. Giętki materiał oferuje znakomite właściwości izolacyjne i lekko się rozciąga, co pozwala zakładać go na nieznacznie większe średnice bez ryzyka zniszczenia i rozdarcia.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Wysokość wewnętrzna | Długość wewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4046 zł - 3,4415 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.169 in
29.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,1831 zł - 5,3487 zł | 200 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 5,4722 zł - 13,407 zł | 70 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,6373 zł - 4,0115 zł | 1487 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,1246 zł - 2,7553 zł | 8200 Na stanie |
0.768 in
19.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10024126 | 2,7002 zł - 6,6155 zł | 20810 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
| 1,8671 zł - 4,5745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 10024140 | 2,1831 zł - 5,3487 zł | 1600 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
| 3,1311 zł - 7,6712 zł | 1310 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 5,1562 zł - 12,6328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 2,7576 zł - 6,7562 zł | 3680 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 6,7792 zł - 16,6092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować