Akcesoria do wentylatorów zapewniają ochronę i umożliwiają montaż małych wentylatorów AC i DC stosowanych w przemyśle i branży komputerowej. Silikonowy osprzęt montażowy do wentylatorów pozwala zamontować wentylator łatwiej i szybciej niż w przypadku tradycyjnych śrub. Ramki montażowe wentylatorów są wyposażone w bardzo elastyczną uszczelkę gumową umożliwiającą łatwy montaż wentylatora i jego podzespołów oraz zapewniają ochronę przed uderzeniami i drganiami. Stanowią one idealne rozwiązanie do chłodzenia urządzeń elektronicznych, jednocześnie je chroniąc, a ich montaż jest niezwykle łatwy. Zapobiegają również wnikaniu kurzu i zabezpieczają użytkownika przed przypadkowym uszkodzeniem lub skaleczeniem.
Grupa SR: SRRCOFM
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Rozmiar wentylatora | Metoda montażu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
26,4806 zł - 26,4806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
179.3 mm
179.3 mm
|
Śruba
|
||
7,9205 zł - 7,9205 zł | 150 Na stanie |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Wciskane
|
||
7,2372 zł - 7,2372 zł | 18 Na stanie |
Stal
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Śruba
|
||
49,768 zł - 49,768 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Śruba
|
||
42,3914 zł - 42,3914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
240.0 mm
240.0 mm
|
Śruba
|
||
10,3755 zł - 10,3755 zł | 2 Na stanie |
Nylon
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Śruba
|
||
12,4803 zł - 12,4803 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
122.0 mm
122.0 mm
|
Śruba
|
||
10,556 zł - 10,556 zł | 70 Na stanie |
Stal
|
25.0 mm
25.0 mm
|
Śruba
|
||
7,4324 zł - 7,4324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Śruba
|
||
0,8376 zł - 0,8376 zł | 6000 Na stanie |
Guma
|
|
Wciskane
|
||
10,0772 zł - 11,1969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
|
Składane
|
||
10,0772 zł - 11,1969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
|
Składane
|
||
41,1492 zł - 41,1492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
|
Śruba
|
||
21,0595 zł - 21,0595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
|
Śruba
|
||
9,0302 zł - 10,0336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
|
Składane
|
||
9,0302 zł - 10,0336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
|
Składane
|
||
9,6197 zł - 10,6886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
|
Składane
|
||
10,3903 zł - 11,5448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
|
Składane
|
||
10,0772 zł - 11,1969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
|
Składane
|
||
9,6338 zł - 10,7042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
|
Składane
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować