Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Akcesoria do wentylatorów zapewniają ochronę i umożliwiają montaż małych wentylatorów AC i DC do zastosowań w przemyśle i branży komputerowej. Silikonowy osprzęt montażowy do wentylatorów pozwala zamontować wentylator łatwiej i szybciej niż w przypadku tradycyjnych śrub. Ramki montażowe wentylatorów są wyposażone w bardzo elastyczną uszczelkę gumową umożliwiającą łatwy montaż wentylatora i jego podzespołów oraz zapewniają ochronę przed uderzeniami i drganiami. Stanowią one idealne rozwiązanie do chłodzenia urządzeń elektrycznych, jednocześnie je chroniąc, a ich montaż jest niezwykle łatwy. Zabezpieczają one również przed wnikaniem kurzu oraz chronią użytkownika przed przypadkowym uszkodzeniem lub skaleczeniem.
Grupa SR: SRFMB
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. grubość wentylatora | Średnica otworu | Średnica łba | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1188 zł - 1,1188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1188 zł - 1,1188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9192 zł - 0,9192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,9192 zł - 0,9192 zł | 9230 Na stanie |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,5314 zł - 1,7015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.008 in
51. mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,001 zł - 1,001 zł | 10000 Na stanie |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6492 zł - 0,6492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,6492 zł - 0,6492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 8,2245 zł - 8,2245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| 1,5368 zł - 1,5368 zł | 5830 Na stanie |
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10313237 | 1,001 zł - 1,001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 1,1188 zł - 1,1188 zł | 3450 Na stanie |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,7728 zł - 3,7728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.075 in
1.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować