Menu Search

Rdzenie ferrytowe do kabli płaskich

Na stanie

Rdzenie ferrytowe do kabli płaskich są dostępne z wkładkami różnej długości i o różnej impedancji MHz.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
71 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość wkładki Impedancja 100 MHz Całkowita długość Impedancja 25 MHz Szerokość całkowita Kup
11,8406 zł - 13,1563 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43.7 mm
104 Ω
55.1 mm
36 Ω
0,8449 zł - 0,9388 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.7 mm
32 Ω
13.84 mm
10 Ω
1.88 mm
1,0863 zł - 1,207 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.2 mm
41 Ω
9.1 mm
19 Ω
7.8 mm
14,6307 zł - 16,2563 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.4 mm
195 Ω
45.1 mm
95 Ω
28.5 mm
2,3711 zł - 2,6345 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.5 mm
120 Ω
16.0 mm
60 Ω
20.0 mm
10317358 5,9989 zł - 6,6655 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
123 Ω
18.9 mm
61 Ω
20.0 mm
1,9314 zł - 2,146 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.5 mm
90 Ω
16.0 mm
50 Ω
15.0 mm
4,9604 zł - 5,5116 zł 1120 Na stanie
23.5 mm
127 Ω
28.5 mm
55 Ω
18.0 mm
3,8412 zł - 4,2679 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
121 Ω
31.0 mm
42 Ω
20.0 mm
1,822 zł - 2,0244 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.5 mm
73 Ω
16.0 mm
41 Ω
12.0 mm
2,2961 zł - 2,5512 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
2,5016 zł - 2,7796 zł 104 Na stanie
20.0 mm
70 Ω
24.5 mm
35 Ω
12.0 mm
3,2224 zł - 3,5804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
66 Ω
33.5 mm
30 Ω
12.0 mm
12,0864 zł - 13,4293 zł 720 Na stanie
21.0 mm
90 Ω
25.0 mm
28 Ω
2,3687 zł - 2,6319 zł 952 Na stanie
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
4,3528 zł - 4,8365 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
100 Ω
38.5 mm
31 Ω
15.0 mm
26,4058 zł - 29,3398 zł 13 Na stanie
43.7 mm
181 Ω
55.1 mm
80 Ω
2,5725 zł - 2,8583 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
0,7243 zł - 0,8047 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
74 Ω
5.0 mm
46 Ω
9.0 mm
5,8351 zł - 6,4834 zł 29 Na stanie
44.0 mm
94 Ω
49.6 mm
31 Ω
15.0 mm
  • z 4
Ferryt do kabli płaskich 43.7 mm 36 Ω 104 Ω

10641637

Przedział cen netto
13,1563 zł - 11,8406 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    43.7 mm
  • Całkowita długość
    55.1 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    A5
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt do kabli płaskich 9.7 mm 10 Ω 32 Ω A5

10317600

Przedział cen netto
0,9388 zł - 0,8449 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    9.7 mm
  • Całkowita długość
    13.84 mm
  • Szerokość całkowita
    1.88 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 7.2 mm 19 Ω 41 Ω A5

10638514

Przedział cen netto
1,207 zł - 1,0863 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    7.2 mm
  • Całkowita długość
    9.1 mm
  • Szerokość całkowita
    7.8 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 34.4 mm 95 Ω 195 Ω A5

10317327

Przedział cen netto
16,2563 zł - 14,6307 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    34.4 mm
  • Całkowita długość
    45.1 mm
  • Szerokość całkowita
    28.5 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 11.5 mm 60 Ω 120 Ω A5

10317570

Przedział cen netto
2,6345 zł - 2,3711 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    11.5 mm
  • Całkowita długość
    16.0 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 14.0 mm 61 Ω 123 Ω A5

10317358

Przedział cen netto
6,6655 zł - 5,9989 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    18.9 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 11.5 mm 50 Ω 90 Ω A5

10638521

Przedział cen netto
2,146 zł - 1,9314 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    11.5 mm
  • Całkowita długość
    16.0 mm
  • Szerokość całkowita
    15.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 23.5 mm 55 Ω 127 Ω A5

10317402

Przedział cen netto
5,5116 zł - 4,9604 zł

Zapasy magazynowe
1120 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    23.5 mm
  • Całkowita długość
    28.5 mm
  • Szerokość całkowita
    18.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 27.0 mm 42 Ω 121 Ω A5

10641514

Przedział cen netto
4,2679 zł - 3,8412 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    27.0 mm
  • Całkowita długość
    31.0 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 11.5 mm 41 Ω 73 Ω A5

10428528

Przedział cen netto
2,0244 zł - 1,822 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    11.5 mm
  • Całkowita długość
    16.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5

10317341

Przedział cen netto
2,5512 zł - 2,2961 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    18.0 mm
  • Szerokość całkowita
    8.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 20.0 mm 35 Ω 70 Ω A5

10317389

Przedział cen netto
2,7796 zł - 2,5016 zł

Zapasy magazynowe
104 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    24.5 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 27.0 mm 30 Ω 66 Ω A5

10317457

Przedział cen netto
3,5804 zł - 3,2224 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    27.0 mm
  • Całkowita długość
    33.5 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 21.0 mm 28 Ω 90 Ω

10317204

Przedział cen netto
13,4293 zł - 12,0864 zł

Zapasy magazynowe
720 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    21.0 mm
  • Całkowita długość
    25.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    A5
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt do kabli płaskich 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5

10317488

Przedział cen netto
2,6319 zł - 2,3687 zł

Zapasy magazynowe
952 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    27.0 mm
  • Całkowita długość
    33.5 mm
  • Szerokość całkowita
    8.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 35.0 mm 31 Ω 100 Ω A5

10638477

Przedział cen netto
4,8365 zł - 4,3528 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    38.5 mm
  • Szerokość całkowita
    15.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 43.7 mm 80 Ω 181 Ω

10317150

Przedział cen netto
29,3398 zł - 26,4058 zł

Zapasy magazynowe
13 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    43.7 mm
  • Całkowita długość
    55.1 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    A5
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt do kabli płaskich 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5

10317303

Przedział cen netto
2,8583 zł - 2,5725 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    23.3 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 3.0 mm 46 Ω 74 Ω K5B

10640678

Przedział cen netto
0,8047 zł - 0,7243 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość wkładki
    3.0 mm
  • Całkowita długość
    5.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5
Ferryt do kabli płaskich 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5

10641538

Przedział cen netto
6,4834 zł - 5,8351 zł

Zapasy magazynowe
29 Na stanie
Atrybuty
  • Długość wkładki
    44.0 mm
  • Całkowita długość
    49.6 mm
  • Szerokość całkowita
    15.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    A5