Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20175740
20175740
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 2 | 837,5849 zł |
| 3 - 4 | 711,9428 zł |
| 5 - 9 | 670,0766 zł |
| 10 + | 628,21 zł |
| Średnica wału | 30.0 |
|---|---|
| h1 | 35.0 |
| l1 | 58.0 |
| w1 | 87.0 |
| w2 | 68.0 |
| w3 | 46.5 |
| h2 | 43.0 |
| h3 | 16.0 |
| h4 | 28.5 |
| h5 | 78.0 |
| l2 | 10.0 |
| d1 | M10 |
| d2 | M8 |
| Moment obrotowy do Nm | 12.0 |
| Siła trzymania kN | 2000.0 |
| Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować