Menu Search

Ręczny docisk wałka 16.0 22.0 38.0 Aluminium

Te ręczne zaciski wału zaprojektowano z myślą o zabezpieczaniu i pozycjonowaniu cylindrycznych wałów w zastosowaniach związanych z ruchem liniowym. Gwarantują płynny obrót i eliminują drgania. Obsługuje się je ręcznie za pomocą dźwigni zaciskowej. Zostały wykonane z aluminium, z wałem o średnicy 16 mm.
Numer produktu Essentra:

20175757

Numer produktu produkcyjny:

20175757

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 761,4359 zł
3 - 4 647,2362 zł
5 - 9 609,1397 zł
10 + 571,0887 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

761,44 zł

1 x 761,4359 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wału 16.0
h1 22.0
l1 38.0
w1 53.0
w2 40.0
w3 30.5
h2 29.0
h3 12.0
h4 19.0
h5 44.0
l2 5.5
d1 M6
d2 M5
Moment obrotowy do Nm 5.0
Siła trzymania kN 1200.0
Materiał Aluminium

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt