Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20175962
20175962
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 2 | 919,9244 zł |
| 3 - 4 | 781,9425 zł |
| 5 - 9 | 735,9485 zł |
| 10 + | 689,9548 zł |
| Średnica wału | 25.0 |
|---|---|
| h1 | 30.0 |
| l1 | 52.0 |
| w1 | 78.0 |
| w2 | 60.0 |
| w3 | 38.5 |
| h2 | 38.0 |
| h3 | 16.0 |
| h4 | 25.0 |
| h5 | 63.0 |
| l2 | 9.0 |
| d1 | M10 |
| d2 | M8 |
| Moment obrotowy do Nm | 7.0 |
| Siła trzymania kN | 1200.0 |
| Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować