20175979
20175979
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 2 | 1 059,2011 zł |
| 3 - 4 | 900,3188 zł |
| 5 - 9 | 847,3435 zł |
| 10 + | 794,412 zł |
| Średnica wału | 50.0 |
|---|---|
| h1 | 50.0 |
| l1 | 76.0 |
| w1 | 132.0 |
| w2 | 108.0 |
| w3 | 56.5 |
| h2 | 58.0 |
| h3 | 22.0 |
| h4 | 40.5 |
| h5 | 95.0 |
| l2 | 12.0 |
| d1 | M16 |
| d2 | M14 |
| Moment obrotowy do Nm | 17.0 |
| Siła trzymania kN | 2000.0 |
| Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować