20201678
20201678
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 335,0605 zł |
| 5 - 9 | 301,541 zł |
| 10 - 19 | 284,8037 zł |
| 20 + | 251,284 zł |
| Typ regulacji | Z przeciwnakrętką |
|---|---|
| Do śruby | M8 |
| h1 | 55.0 |
| h2 | 41.0 |
| h3 | 14.0 |
| d1 | 32.0 |
| d2 | 9.0 |
| d3 | M20x1.0 |
| Obciążenie ze śrubą maks. kN | 30.86 |
| Obciążenie bez śruby maks. kN | 43.40 |
| Materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować