Regulatory precyzyjne umożliwiają dokładne dostrojenie i wyrównanie położenia lub kalibrację danego przedmiotu.
Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Ułatwiają drobne modyfikacje w celu uzyskania maksymalnej wydajności i zamierzonego efektu.
Zapewniają stabilność i powtarzalność ruchu. Po wykonaniu regulacji utrzymują swoje położenie, gwarantując tym samym stabilność podczas pracy. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy drgania, ciśnienie zewnętrzne lub zmiana temperatury mogą mieć wpływ na położenie przedmiotu. Są powszechnie używane w elektronice, robotyce, obrabiarkach i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h2 | Do śruby | d1 | Materiał | h3 | Typ regulacji | h1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223,7778 zł - 298,3551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.0
|
M5
|
25.0
|
Stal nierdzewna
|
10.0
|
Z przeciwnakrętką
|
43.0
|
||
| 136,5461 zł - 182,0464 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
M6
|
25.0
|
Stal
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 303,1115 zł - 404,1189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.0
|
M20
|
70.0
|
Stal
|
10.0
|
Z przeciwnakrętką
|
54.0
|
||
| 187,9246 zł - 250,5662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
M20
|
58.0
|
Stal
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 189,0913 zł - 252,1368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
29.0
|
M12
|
45.0
|
Stal
|
7.0
|
Z przeciwnakrętką
|
36.0
|
||
| 221,8032 zł - 295,7076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
37.0
|
M24
|
58.0
|
Stal
|
9.0
|
Z przeciwnakrętką
|
46.0
|
||
| 176,572 zł - 235,4443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
M6
|
32.0
|
Stal
|
5.0
|
Z przeciwnakrętką
|
29.0
|
||
| 155,2577 zł - 206,9954 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
M8
|
32.0
|
Stal nierdzewna
|
5.0
|
Z przeciwnakrętką
|
29.0
|
||
| 162,3924 zł - 216,5083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
M4
|
25.0
|
Stal nierdzewna
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 153,5526 zł - 204,7517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
M16
|
45.0
|
Stal
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
| 150,7261 zł - 200,9376 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
M6
|
25.0
|
Stal
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 180,0275 zł - 240,0213 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
M5
|
25.0
|
Stal nierdzewna
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 157,8603 zł - 210,4953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
29.0
|
M12
|
45.0
|
Stal nierdzewna
|
7.0
|
Z przeciwnakrętką
|
36.0
|
||
| 357,2274 zł - 476,2732 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.0
|
M30
|
70.0
|
Stal nierdzewna
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 278,8807 zł - 371,8108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
49.0
|
M10
|
45.0
|
Stal nierdzewna
|
18.0
|
Z przeciwnakrętką
|
67.0
|
||
| 221,8032 zł - 295,7076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
37.0
|
M20
|
58.0
|
Stal
|
9.0
|
Z przeciwnakrętką
|
46.0
|
||
| 223,7778 zł - 298,3551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.0
|
M4
|
25.0
|
Stal nierdzewna
|
10.0
|
Z przeciwnakrętką
|
43.0
|
||
| 143,905 zł - 191,8734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
M10
|
32.0
|
Stal
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 243,3418 zł - 324,4707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.0
|
M24
|
70.0
|
Stal
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 153,5524 zł - 204,7517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
M8
|
32.0
|
Stal
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować