Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te rurki do rozdzielania światłowodów wykonane z politetrafluoroetylenu (PTFE) w kolorze naturalnym są dostępne w zwojach o długości 120 m. Służą do zabezpieczania światłowodów w płaskich rozdzielaczach światłowodu. Klasa palności UL94 V0.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Wysokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
1 588,3807 zł - 1 588,3807 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.638 in
67.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować