Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Materiał: Silikon Kolor: Czerwony, Naturalny Grupa SR: SRF0064, SR1088, SRF0065
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Długość rolki | Materiał | d | WT | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,5315 zł - 28,2522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 19,6143 zł - 19,6143 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 13,0913 zł - 13,0913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10,3665 zł - 25,3981 zł | 25 Na stanie |
Czerwony
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 43,6246 zł - 106,8804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 15,4566 zł - 15,4566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 97,6804 zł - 239,3169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 16,574 zł - 16,574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować