Asortyment rzepowych opasek kablowych idealnie nadaje się do różnorodnych zastosowań wymagających wielokrotnego montażu lub w przypadkach, gdy spinane przewody są delikatniejsze i wymagają zachowania szczególnej uwagi. Dostępne również z plastikową klamrą.
Grupa SR: SR2001
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał haczyka | Kolor | Całkowita długość | Szerokość całkowita | With Buckle? | With Screw Hole? | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1806 zł - 3,534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czarny
|
11 in
279.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 5,1491 zł - 5,7213 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Niebieski
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
| 5,1491 zł - 5,7213 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Zielony
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
| 2,4965 zł - 2,7739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Żółty
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 5,5519 zł - 6,1688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Zielony
|
13 in
330.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
| 2,8334 zł - 3,1482 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Pomarańczowy
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 13,6582 zł - 15,1758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Biały
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 10,9702 zł - 12,1892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Żółty
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 13,6582 zł - 15,1758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Pomarańczowy
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 5,5519 zł - 6,1688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Pomarańczowy
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
| 5,2623 zł - 5,847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Niebieski
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
| 3,6088 zł - 4,0098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Zielony
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 4,4649 zł - 4,961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Żółty
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
| 14,2302 zł - 14,2302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PE; PP
|
Czarny
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tak
|
Nie
|
||
| 10,9702 zł - 12,1892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czerwony
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 5,9263 zł - 6,5848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Biały
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
| 3,1575 zł - 3,5083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Pomarańczowy
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
| 4,4649 zł - 4,961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Biały
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
| 9,6217 zł - 9,6217 zł | 100 Na stanie |
Nylon
|
Czarny
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 9,5433 zł - 10,6036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Żółty
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować