Menu Search

Samogwintujące wsporniki do płytek PCB

Na stanie

Te wsporniki dystansowe są na dole wyposażone w specjalne mocowanie samogwintujące. Gwintowany otwór, w który są wkładane,, działa jak gwintownik i nakręca się na końcówkę wspornika w miarę wkręcania. Te wsporniki można stosować w otworach gwintowanych nr 8 lub M4. Ich montaż jest łatwy, gdyż nie wymaga stosowania narzędzi. Mocowanie górne to blokująca końcówka bagnetowa.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
12 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu A Zakres A grubości panelu Długość gwintu Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Długość dystansu Kup
0,9649 zł - 0,9649 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
7.9 mm
0,7442 zł - 0,8269 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
12.7 mm
0,9691 zł - 0,9691 zł 700 Na stanie
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
9.5 mm
0,9775 zł - 0,9775 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
14.3 mm
0,9621 zł - 0,9621 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
6.4 mm
0,9496 zł - 0,9496 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
3.2 mm
0,9524 zł - 0,9524 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
4.8 mm
0,8531 zł - 0,8531 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
12.7 mm
1,0065 zł - 1,0065 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
28.6 mm
0,8265 zł - 0,8265 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
9.5 mm
0,9465 zł - 0,9465 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
22.2 mm
0,7287 zł - 0,8097 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
11.1 mm
Wspornik przykręcany blokujący 7.9 mm UL94 V-2 PA Naturalny

10161180

Przedział cen netto
0,9649 zł - 0,9649 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie bez blokady
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint męski
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #4,M3
  • Rozwartość klucza
    4.7 mm
Wspornik przykręcany blokujący 12.7 mm UL94 V-2 PA Naturalny

10161210

Przedział cen netto
0,8269 zł - 0,7442 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie bez blokady
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint męski
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #4,M3
  • Rozwartość klucza
    4.7 mm
N/A 9.5 mm (L) #4,M3 Mocowanie – gwint męski

10161197

Przedział cen netto
0,9691 zł - 0,9691 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie bez blokady
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint męski
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #4,M3
  • Rozwartość klucza
    4.7 mm
Wspornik przykręcany blokujący 14.3 mm UL94 V-2 PA Naturalny

10161227

Przedział cen netto
0,9775 zł - 0,9775 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie bez blokady
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint męski
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #4,M3
  • Rozwartość klucza
    4.7 mm
Wspornik przykręcany blokujący 6.4 mm UL94 V-2 PA Naturalny

10161173

Przedział cen netto
0,9621 zł - 0,9621 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie bez blokady
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint męski
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #4,M3
  • Rozwartość klucza
    4.7 mm
Wspornik przykręcany blokujący 3.2 mm UL94 V-2 PA Naturalny

10161159

Przedział cen netto
0,9496 zł - 0,9496 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie bez blokady
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint męski
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #4,M3
  • Rozwartość klucza
    4.7 mm
Wspornik przykręcany blokujący 4.8 mm UL94 V-2 PA Naturalny

10161166

Przedział cen netto
0,9524 zł - 0,9524 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie bez blokady
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint męski
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #4,M3
  • Rozwartość klucza
    4.7 mm
Wspornik przykręcany blokujący 12.7 mm UL94 V-2 PA Naturalny

10170335

Przedział cen netto
0,8531 zł - 0,8531 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint męski
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #8,M4
  • Rozwartość klucza
    7.9 mm
Wspornik przykręcany blokujący 28.6 mm UL94 V-2 PA Naturalny

10170311

Przedział cen netto
1,0065 zł - 1,0065 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint męski
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #8,M4
  • Rozwartość klucza
    7.9 mm
Wspornik przykręcany blokujący 9.5 mm UL94 V-2 PA Naturalny

10170328

Przedział cen netto
0,8265 zł - 0,8265 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint męski
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #8,M4
  • Rozwartość klucza
    7.9 mm
Wspornik przykręcany blokujący 22.2 mm UL94 V-2 PA Naturalny

10170304

Przedział cen netto
0,9465 zł - 0,9465 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint męski
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #8,M4
  • Rozwartość klucza
    7.9 mm
Wspornik przykręcany blokujący 11.1 mm UL94 V-2 PA Naturalny

10161203

Przedział cen netto
0,8097 zł - 0,7287 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie bez blokady
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint męski
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #4,M3
  • Rozwartość klucza
    4.7 mm