Menu Search

Samoprzylepne osłony kołnierzy powierzchni czołowych

Na stanie

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

  • Pełne ochraniacze kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.
  • Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.
  • Spełniają wymogi specyfikacji ANSI B16.5 i ASME B16.47 o wydajności15 funtów (lb).
Materiał: PE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1373

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
22 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) OD Kup
104,6816 zł - 104,6816 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16 in
596.9 mm
39,5746 zł - 96,9577 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12 in
482.6 mm
4,5877 zł - 11,24 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
127.0 mm
29,3253 zł - 71,8471 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10 in
406.4 mm
3,4164 zł - 8,3702 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
88.9 mm
8,3667 zł - 20,4984 zł 25 Na stanie
3-1/2 in
215.9 mm
3,6255 zł - 8,8826 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3/4 in
98.4 mm
3,6674 zł - 8,9851 zł 45 Na stanie
25.4 mm
108.0 mm
4,1275 zł - 10,1125 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.8 mm
117.5 mm
21,112 zł - 51,7244 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
203.2 mm
342.9 mm
6,5121 zł - 15,9546 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2-1/2 in
177.8 mm
10,04 zł - 24,5981 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
101.6 mm
228.6 mm
7,2511 zł - 17,7653 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 in
190.5 mm
6,0937 zł - 14,9297 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 in
152.4 mm
100,568 zł - 100,568 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14 in
533.4 mm
87,9761 zł - 87,9761 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 in
635.0 mm
23,0937 zł - 35,9235 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
152.4 mm
279.4 mm
246,6231 zł - 246,6231 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
914.4 mm
1168.4 mm
19,6014 zł - 30,4912 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
127.0 mm
254.0 mm
228,286 zł - 228,286 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 in
984.3 mm
  • z 2
Osłona kołnierzy 406.4 mm 23.500 in PE Czarny

10163436

Przedział cen netto
104,6816 zł - 104,6816 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    596.9 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    16 in
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Osłona kołnierzy 304.8 mm 19.000 in PE Czarny

10163412

Przedział cen netto
96,9577 zł - 39,5746 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    482.6 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    12 in
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Osłona kołnierzy 38.1 mm 5.000 in PE Czarny

10163368

Przedział cen netto
11,24 zł - 4,5877 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    127.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    38.1 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Osłona kołnierzy 254 mm 16.000 in PE Czarny

10163405

Przedział cen netto
71,8471 zł - 29,3253 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    406.4 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    10 in
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Osłona kołnierzy 12.7 mm 3.500 in PE Czarny

10163382

Przedział cen netto
8,3702 zł - 3,4164 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    88.9 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    12.7 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Osłona kołnierzy 88.9 mm 8.500 in PE Czarny

10163498

Przedział cen netto
20,4984 zł - 8,3667 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    215.9 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    3-1/2 in
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Osłona kołnierzy 19.1 mm 3.875 in PE Czarny

10163504

Przedział cen netto
8,8826 zł - 3,6255 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    98.4 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    3/4 in
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Osłona kołnierzy 25.4 mm 4.250 in PE Czarny

10163399

Przedział cen netto
8,9851 zł - 3,6674 zł

Zapasy magazynowe
45 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    108.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    25.4 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Osłona kołnierzy 31.8 mm 4.625 in PE Czarny

10163375

Przedział cen netto
10,1125 zł - 4,1275 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    117.5 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    31.8 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Osłona kołnierzy 203.2 mm 13.500 in PE Czarny

10163573

Przedział cen netto
51,7244 zł - 21,112 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    342.9 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    203.2 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Osłona kołnierzy 63.5 mm 7.000 in PE Czarny

10163450

Przedział cen netto
15,9546 zł - 6,5121 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    177.8 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    2-1/2 in
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Osłona kołnierzy 101.6 mm 9.000 in PE Czarny

10163542

Przedział cen netto
24,5981 zł - 10,04 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    228.6 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    101.6 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Osłona kołnierzy 76.2 mm 7.500 in PE Czarny

10163511

Przedział cen netto
17,7653 zł - 7,2511 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    190.5 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    3.0 in
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Osłona kołnierzy 50.8 mm 6.000 in PE Czarny

10163467

Przedział cen netto
14,9297 zł - 6,0937 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    152.4 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    2.0 in
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Osłona kołnierzy 355.6 mm 21.000 in PE Czarny

10163429

Przedział cen netto
100,568 zł - 100,568 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    533.4 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    14 in
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Osłona kołnierzy 457.2 mm 25.000 in PE Czarny

10163443

Przedział cen netto
87,9761 zł - 87,9761 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    635.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    18.0 in
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Osłona kołnierzy 152.4 mm 11.000 in PE Czarny

10163566

Przedział cen netto
35,9235 zł - 23,0937 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    279.4 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    152.4 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Osłona kołnierzy 914.4 mm 46.000 in PE Czarny

10163535

Przedział cen netto
246,6231 zł - 246,6231 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    1168.4 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    914.4 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Osłona kołnierzy 127.0 mm 10.000 in PE Czarny

10163559

Przedział cen netto
30,4912 zł - 19,6014 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    254.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    127.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Osłona kołnierzy 762 mm 38.750 in PE Czarny

10163528

Przedział cen netto
228,286 zł - 228,286 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    984.3 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    30.0 in
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI