Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.
Materiał: PE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1373
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | OD | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
246,6231 zł - 246,6231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
914.4 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
||
6,5121 zł - 15,9546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2-1/2 in
|
7 in
177.8 mm
|
||
10,04 zł - 24,5981 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
101.6 mm
|
9 in
228.6 mm
|
||
23,0937 zł - 35,9235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
152.4 mm
|
11 in
279.4 mm
|
||
19,6014 zł - 30,4912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
127.0 mm
|
10 in
254.0 mm
|
||
104,6816 zł - 104,6816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16 in
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
10163474 | 115,1958 zł - 115,1958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20 in
|
27.5 in
698.5 mm
|
|
21,112 zł - 51,7244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
203.2 mm
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
87,9761 zł - 87,9761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0 in
|
25 in
635.0 mm
|
||
3,6674 zł - 8,9851 zł | 45 Na stanie |
25.4 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
4,5877 zł - 11,24 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
38.1 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
39,5746 zł - 96,9577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12 in
|
19 in
482.6 mm
|
||
153,9198 zł - 153,9198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24 in
|
32 in
812.8 mm
|
||
100,568 zł - 100,568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14 in
|
21 in
533.4 mm
|
||
7,2511 zł - 17,7653 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.0 in
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
6,0937 zł - 14,9297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.0 in
|
6 in
152.4 mm
|
||
3,6255 zł - 8,8826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/4 in
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
228,286 zł - 228,286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0 in
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
8,3667 zł - 20,4984 zł | 25 Na stanie |
3-1/2 in
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
4,1275 zł - 10,1125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
31.8 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować