Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.
Materiał: PE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1373
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | OD | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
23,0937 zł - 35,9235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
152.4 mm
|
11 in
279.4 mm
|
||
6,5121 zł - 15,9546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2-1/2 in
|
7 in
177.8 mm
|
||
19,6014 zł - 30,4912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
127.0 mm
|
10 in
254.0 mm
|
||
100,568 zł - 100,568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14 in
|
21 in
533.4 mm
|
||
228,286 zł - 228,286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0 in
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
246,6231 zł - 246,6231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
914.4 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
||
6,0937 zł - 14,9297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.0 in
|
6 in
152.4 mm
|
||
3,6255 zł - 8,8826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/4 in
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
8,3667 zł - 20,4984 zł | 25 Na stanie |
3-1/2 in
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
4,5877 zł - 11,24 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
38.1 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
104,6816 zł - 104,6816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16 in
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
4,1275 zł - 10,1125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
31.8 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
87,9761 zł - 87,9761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0 in
|
25 in
635.0 mm
|
||
3,6674 zł - 8,9851 zł | 45 Na stanie |
25.4 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
29,3253 zł - 71,8471 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10 in
|
16 in
406.4 mm
|
||
10163474 | 115,1958 zł - 115,1958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20 in
|
27.5 in
698.5 mm
|
|
10,04 zł - 24,5981 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
101.6 mm
|
9 in
228.6 mm
|
||
7,2511 zł - 17,7653 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.0 in
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
39,5746 zł - 96,9577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12 in
|
19 in
482.6 mm
|
||
21,112 zł - 51,7244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
203.2 mm
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować