Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wsporniki z samoprzylepną podstawą sprzedawane są wraz z dwustronną taśmą samoprzylepną z języczkiem umożliwiającym szybki montaż. Dostępne są trzy opcje mocowania na płytkach PCB: zatrzaskowe, bez blokowania i na płaskiej podstawie. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w oryginalnym, nieotwartym oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Grupa SR: SR2712
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Szerokość podstawy | Długość podstawy | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1755 zł - 1,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,1755 zł - 1,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,1755 zł - 1,1755 zł | 48 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,1755 zł - 1,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,1755 zł - 1,1755 zł | 10887 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,0597 zł - 1,0597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,9817 zł - 0,9817 zł | 7000 Na stanie |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,6872 zł - 1,6872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,1755 zł - 1,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,1755 zł - 1,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,0998 zł - 1,0998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
1,1755 zł - 1,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,0597 zł - 1,0597 zł | 300 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,1755 zł - 1,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,1755 zł - 1,1755 zł | 1209 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,0597 zł - 1,0597 zł | 16000 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,1755 zł - 1,1755 zł | 282 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,6733 zł - 1,6733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,9817 zł - 0,9817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
1,506 zł - 1,506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować