Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Regulowane uchwyty kablowe dzięki ruchomej części obejmy, umożliwiają bezpieczne chwycenie i zablokowanie wiązki kablowej. Te uchwyty można ponownie otwierać w wypadku konieczności zmiany prowadzenia kabla.
Nasze produkty wykonano z nylonu 6/6. Obejmują warianty z już nałożoną taśmą samoprzylepną, co sprawi, że zabezpieczanie kabli będzie wygodne i łatwe. Do artykułów bez paska kleju należy dokupić taśmę oddzielnie – znajdź odpowiednie opcje, przyglądając nasz asortyment taśm.
Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Grupa SR: SR2068
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Standard palności materiału | Min. kompatybilna średnica kabla | Szerokość podstawy | Maks. kompatybilna średnica kabla | Długość podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0416 zł - 1,0416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-0
|
0.215 in
5.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
10000069 | 1,1546 zł - 1,1546 zł | 418 Na stanie |
UL94 V-2
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
|
1,8267 zł - 1,8267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-0
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,8032 zł - 0,8032 zł | 3450 Na stanie |
UL94 V-2
|
0.215 in
5.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
1,6175 zł - 1,6175 zł | 8400 Na stanie |
UL94 V-0
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
1,2368 zł - 1,2368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
2,0359 zł - 2,0359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
1,4084 zł - 1,4084 zł | 400 Na stanie |
UL94 V-2
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
8,8966 zł - 8,8966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-0
|
1.000 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
5,5499 zł - 5,5499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
6,6794 zł - 6,6794 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
1.000 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
1,506 zł - 1,506 zł | 600 Na stanie |
UL94 V-0
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
7,028 zł - 7,028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
7,1953 zł - 7,1953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-0
|
0.875 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
5,522 zł - 5,522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
0.875 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
9,301 zł - 9,301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
1,0028 zł - 1,2381 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,8753 zł - 3,5497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
1,7285 zł - 2,134 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
0.618 in
15.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
1.657 in
42.1 mm
|
||
1,053 zł - 1,30 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować