Menu Search

Samoprzylepny uchwyt wiązek

Na stanie

Zaciski przewodów z samoprzylepną podstawą to prosta i efektywna metoda mocowania. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
1 wynik wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. kompatybilna średnica kabla Wysokość całkowita Kup
3,2351 zł - 3,2351 zł 4200 Na stanie
11.3 mm
Uchwyt kablowy Klej PA Naturalny

10333792

Przedział cen netto
3,2351 zł - 3,2351 zł

Zapasy magazynowe
4200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    17.6 mm
  • Szerokość podstawy
    8.9 mm