Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Wysokość wewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5386 zł - 0,5386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 0,7109 zł - 0,7109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 0,8588 zł - 0,8588 zł | 1900 Na stanie |
0.72 in
18.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,675 zł - 0,675 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 3,4901 zł - 3,4901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10018606 | 1,4793 zł - 1,4793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
| 6,2334 zł - 6,2334 zł | 400 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,6291 zł - 0,6291 zł | 102000 Na stanie |
0.181 in
4.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,5946 zł - 0,5946 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 4,2514 zł - 4,2514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,3515 zł - 1,3515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 0,81 zł - 0,81 zł | 52700 Na stanie |
|
|
||
| 0,81 zł - 0,81 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 0,7238 zł - 0,7238 zł | 54243 Na stanie |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 2,298 zł - 2,298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 1,4515 zł - 1,792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.461 in
11.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,6674 zł - 0,8239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,9109 zł - 1,2155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.272 in
6.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować