Te wsporniki dystansowe samozabezpieczające z łatwością zatrzaskują się w płycie i gwarantują utrzymanie odstępu nawet po wykręceniu śruby. Dostępne są różne długości dystansu, grubości śrub i panelu. Produkt jest dostępny w wersji standardowej i nadającej się do ustawiania w stos.
Grupa SR: SR2765
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Średnica korpusu | Średnica wewnętrzna | Zakres A grubości panelu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1762 zł - 1,3069 zł | 6000 Na stanie |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5651 zł - 0,6279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,0207 zł - 1,0207 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 0,4434 zł - 0,4434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,6065 zł - 0,6065 zł | 2000 Na stanie |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3039 zł - 0,3039 zł | 17000 Na stanie |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,2883 zł - 1,4315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,5557 zł - 0,6174 zł | 5000 Na stanie |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6049 zł - 0,6722 zł | 500 Na stanie |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,5308 zł - 0,5898 zł | 1000 Na stanie |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,4434 zł - 0,4434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 1,3609 zł - 1,3609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,4434 zł - 0,4434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 1,1072 zł - 1,1072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,6005 zł - 0,6672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,0827 zł - 1,203 zł | 14000 Na stanie |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,6364 zł - 0,7071 zł | 1000 Na stanie |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,288 zł - 1,4311 zł | 8000 Na stanie |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6579 zł - 0,731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,3219 zł - 1,3219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.228 in
5.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować