Te wsporniki dystansowe samozabezpieczające z łatwością zatrzaskują się w płycie i gwarantują utrzymanie odstępu nawet po wykręceniu śruby. Dostępne są różne długości dystansu, grubości śrub i panelu. Produkt jest dostępny w wersji standardowej i nadającej się do ustawiania w stos.
Grupa SR: SR2765
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Średnica korpusu | Średnica wewnętrzna | Zakres A grubości panelu | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6065 zł - 0,6065 zł | 2000 Na stanie |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,6065 zł - 0,6065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,6972 zł - 0,6972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,3039 zł - 0,3039 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,4993 zł - 0,5548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,9931 zł - 0,9931 zł | 12000 Na stanie |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,6065 zł - 0,6065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,4554 zł - 0,5061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4434 zł - 0,4434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
0,4827 zł - 0,5363 zł | 900 Na stanie |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,60 zł - 0,6666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,6065 zł - 0,6065 zł | 57 Na stanie |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,6065 zł - 0,6065 zł | 75000 Na stanie |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,6972 zł - 0,6972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,6972 zł - 0,6972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,4597 zł - 0,5108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5696 zł - 0,6329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,6065 zł - 0,6065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,6972 zł - 0,6972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,6065 zł - 0,6065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować