Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te wsporniki dystansowe samozabezpieczające z łatwością zatrzaskują się w płycie i gwarantują utrzymanie odstępu nawet po wykręceniu śruby. Dostępne są różne długości dystansu, grubości śrub i panelu. Produkt jest dostępny w wersji standardowej i nadającej się do ustawiania w stos.
Grupa SR: SR2765
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Średnica korpusu | Średnica wewnętrzna | Zakres A grubości panelu | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5154 zł - 0,5726 zł | 8510 Na stanie |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,5039 zł - 0,5039 zł | 1000 Na stanie |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,605 zł - 0,6722 zł | 78 Na stanie |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,4026 zł - 0,4026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,6065 zł - 0,6065 zł | 9000 Na stanie |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,6065 zł - 0,6065 zł | 7000 Na stanie |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,4554 zł - 0,5061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,6065 zł - 0,6065 zł | 438 Na stanie |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,6065 zł - 0,6065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,6972 zł - 0,6972 zł | 11000 Na stanie |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6065 zł - 0,6065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,3252 zł - 0,3252 zł | 9000 Na stanie |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,6065 zł - 0,6065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,6065 zł - 0,6065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,6065 zł - 0,6065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,456 zł - 0,5066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,0639 zł - 1,0639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,5696 zł - 0,6329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,5696 zł - 0,6329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,6065 zł - 0,6065 zł | 5000 Na stanie |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować