Nasze polimerowe głowice przegubowe to rozwiązanie, które dzięki odporności na działanie słabych kwasów i korozję nadaje się do użycia w trudnych środowiskach. Ich właściwości samosmarujące oraz możliwość pracy na sucho sprawiają, że te głowice oferują dobrą odporność na brud i pył. Nadają się znakomicie do zastosowań z ruchem obrotowym, oscylacyjnym i liniowym oraz umożliwiają kompensację niewspółosiowości i skrajnych obciążeń. Zapewniają także znakomite tłumienie drgań i doskonałą izolację elektryczną.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica obudowy kuli | Długość od końcówki trzpienia do środka kuli | Długość gwintu trzpienia z kulą | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
349,1715 zł - 349,1715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
344,9317 zł - 344,9317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
440,9816 zł - 440,9816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
318,37 zł - 318,37 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
312,6773 zł - 312,6773 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
160,4266 zł - 160,4266 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
29.5 mm
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
236,6246 zł - 236,6246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
21.7 mm
21.7 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
346,6884 zł - 346,6884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
174,1499 zł - 174,1499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
33.5 mm
33.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
403,9062 zł - 403,9062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
405,0685 zł - 405,0685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
191,228 zł - 191,228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
44.0 mm
44.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
298,5181 zł - 298,5181 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
439,3702 zł - 439,3702 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
193,1168 zł - 193,1168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
44.0 mm
44.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
299,971 zł - 299,971 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
436,6097 zł - 436,6097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
269,0243 zł - 269,0243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.6 mm
29.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
311,2112 zł - 311,2112 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
343,175 zł - 343,175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować