Menu Search

Sferyczne głowice przegubowe – gwint żeński, polimer

W produkcji

Nasze polimerowe głowice przegubowe to rozwiązanie, które dzięki odporności na działanie słabych kwasów i korozję nadaje się do użycia w trudnych środowiskach. Ich właściwości samosmarujące oraz możliwość pracy na sucho sprawiają, że te głowice oferują dobrą odporność na brud i pył. Nadają się znakomicie do zastosowań z ruchem obrotowym, oscylacyjnym i liniowym oraz umożliwiają kompensację niewspółosiowości i skrajnych obciążeń. Zapewniają także znakomite tłumienie drgań i doskonałą izolację elektryczną.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
29 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Średnica obudowy kuli Długość od końcówki trzpienia do środka kuli Długość gwintu trzpienia z kulą Kup
440,9816 zł - 440,9816 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
49.0 mm
46.2 mm
15.0 mm
193,1168 zł - 193,1168 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
28.0 mm
44.0 mm
15.0 mm
299,971 zł - 299,971 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
31.0 mm
29.7 mm
8.0 mm
318,37 zł - 318,37 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
39.0 mm
37.2 mm
12.0 mm
298,5181 zł - 298,5181 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
31.0 mm
29.7 mm
7.5 mm
346,6884 zł - 346,6884 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
39.0 mm
37.1 mm
12.0 mm
349,1715 zł - 349,1715 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
39.0 mm
37.1 mm
12.0 mm
236,6246 zł - 236,6246 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
23.0 mm
21.7 mm
7.5 mm
312,6773 zł - 312,6773 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
39.0 mm
37.2 mm
12.0 mm
343,175 zł - 343,175 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
39.0 mm
37.1 mm
7.5 mm
160,4266 zł - 160,4266 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
19.0 mm
29.5 mm
10.0 mm
405,0685 zł - 405,0685 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
49.0 mm
46.1 mm
12.0 mm
191,228 zł - 191,228 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
28.0 mm
44.0 mm
15.0 mm
311,2112 zł - 311,2112 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
39.0 mm
37.2 mm
7.5 mm
134,1423 zł - 134,1423 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
17.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
439,3702 zł - 439,3702 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
49.0 mm
46.2 mm
12.0 mm
157,0717 zł - 157,0717 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
19.0 mm
29.5 mm
10.0 mm
233,2697 zł - 233,2697 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
23.0 mm
21.7 mm
6.0 mm
301,4371 zł - 301,4371 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
31.0 mm
29.7 mm
9.0 mm
269,0243 zł - 269,0243 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
31.0 mm
29.6 mm
9.0 mm
  • z 2
Przegub kulowy 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508138

Przedział cen netto
440,9816 zł - 440,9816 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    49.0 mm
  • Długość od końcówki trzpienia do środka kuli
    46.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    15.0 mm
  • Typ
    Obrotowy przegub kulkowy
Przegub kulowy M12 28.0 mm (DIA) Stal

10507667

Przedział cen netto
193,1168 zł - 193,1168 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    28.0 mm
  • Długość od końcówki trzpienia do środka kuli
    44.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    15.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Przegub kulowy 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

10507858

Przedział cen netto
299,971 zł - 299,971 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    31.0 mm
  • Długość od końcówki trzpienia do środka kuli
    29.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    8.0 mm
  • Typ
    Obrotowy przegub kulkowy
Przegub kulowy 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10507964

Przedział cen netto
318,37 zł - 318,37 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    39.0 mm
  • Długość od końcówki trzpienia do środka kuli
    37.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    12.0 mm
  • Typ
    Obrotowy przegub kulkowy
Przegub kulowy 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

10507872

Przedział cen netto
298,5181 zł - 298,5181 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    31.0 mm
  • Długość od końcówki trzpienia do środka kuli
    29.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    7.5 mm
  • Typ
    Obrotowy przegub kulkowy
Przegub kulowy 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508053

Przedział cen netto
346,6884 zł - 346,6884 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    39.0 mm
  • Długość od końcówki trzpienia do środka kuli
    37.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    12.0 mm
  • Typ
    Obrotowy przegub kulkowy
Przegub kulowy 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10507957

Przedział cen netto
349,1715 zł - 349,1715 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    39.0 mm
  • Długość od końcówki trzpienia do środka kuli
    37.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    12.0 mm
  • Typ
    Obrotowy przegub kulkowy
Przegub kulowy 14.0 mm (DIA) M5 Aluminium

10507827

Przedział cen netto
236,6246 zł - 236,6246 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    23.0 mm
  • Długość od końcówki trzpienia do środka kuli
    21.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    7.5 mm
  • Typ
    Obrotowy przegub kulkowy
Przegub kulowy 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508060

Przedział cen netto
312,6773 zł - 312,6773 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    39.0 mm
  • Długość od końcówki trzpienia do środka kuli
    37.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    12.0 mm
  • Typ
    Obrotowy przegub kulkowy
Przegub kulowy 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10507995

Przedział cen netto
343,175 zł - 343,175 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    39.0 mm
  • Długość od końcówki trzpienia do środka kuli
    37.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    7.5 mm
  • Typ
    Obrotowy przegub kulkowy
Przegub kulowy M8 19.0 mm (DIA) Stal

10507742

Przedział cen netto
160,4266 zł - 160,4266 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    19.0 mm
  • Długość od końcówki trzpienia do środka kuli
    29.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    10.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Przegub kulowy 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508107

Przedział cen netto
405,0685 zł - 405,0685 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    49.0 mm
  • Długość od końcówki trzpienia do środka kuli
    46.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    12.0 mm
  • Typ
    Obrotowy przegub kulkowy
Sferyczne głowice przegubowe – gwint żeński M12 28.0 mm Stal

10507650

Przedział cen netto
191,228 zł - 191,228 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    28.0 mm
  • Długość od końcówki trzpienia do środka kuli
    44.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    15.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Przegub kulowy 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508008

Przedział cen netto
311,2112 zł - 311,2112 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    39.0 mm
  • Długość od końcówki trzpienia do środka kuli
    37.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    7.5 mm
  • Typ
    Obrotowy przegub kulkowy
Przegub kulowy M6 17.0 mm (DIA) Stal

10507698

Przedział cen netto
134,1423 zł - 134,1423 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    17.0 mm
  • Długość od końcówki trzpienia do środka kuli
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    8.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Przegub kulowy 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508091

Przedział cen netto
439,3702 zł - 439,3702 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    49.0 mm
  • Długość od końcówki trzpienia do środka kuli
    46.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    12.0 mm
  • Typ
    Obrotowy przegub kulkowy
Przegub kulowy M8 19.0 mm (DIA) Stal

10507735

Przedział cen netto
157,0717 zł - 157,0717 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    19.0 mm
  • Długość od końcówki trzpienia do środka kuli
    29.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    10.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Przegub kulowy 14.0 mm (DIA) M5 Aluminium

10507810

Przedział cen netto
233,2697 zł - 233,2697 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    23.0 mm
  • Długość od końcówki trzpienia do środka kuli
    21.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    6.0 mm
  • Typ
    Obrotowy przegub kulkowy
Przegub kulowy 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

10507896

Przedział cen netto
301,4371 zł - 301,4371 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    31.0 mm
  • Długość od końcówki trzpienia do środka kuli
    29.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    9.0 mm
  • Typ
    Obrotowy przegub kulkowy
Przegub kulowy 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

10507902

Przedział cen netto
269,0243 zł - 269,0243 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    31.0 mm
  • Długość od końcówki trzpienia do środka kuli
    29.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    9.0 mm
  • Typ
    Obrotowy przegub kulkowy