Menu Search

Sferyczne głowice przegubowe – gwint żeński, polimer

W produkcji

Nasze polimerowe głowice przegubowe to rozwiązanie, które dzięki odporności na działanie słabych kwasów i korozję nadaje się do użycia w trudnych środowiskach. Ich właściwości samosmarujące oraz możliwość pracy na sucho sprawiają, że te głowice oferują dobrą odporność na brud i pył. Nadają się znakomicie do zastosowań z ruchem obrotowym, oscylacyjnym i liniowym oraz umożliwiają kompensację niewspółosiowości i skrajnych obciążeń. Zapewniają także znakomite tłumienie drgań i doskonałą izolację elektryczną.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
29 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Średnica obudowy kuli Długość od końcówki trzpienia do środka kuli Długość gwintu trzpienia z kulą Kup
233,2697 zł - 233,2697 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
23.0 mm
21.7 mm
6.0 mm
301,4371 zł - 301,4371 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
31.0 mm
29.7 mm
9.0 mm
10508022 312,6773 zł - 312,6773 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
39.0 mm
37.2 mm
9.0 mm
267,8619 zł - 267,8619 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
31.0 mm
29.6 mm
7.5 mm
157,0717 zł - 157,0717 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
19.0 mm
29.5 mm
10.0 mm
134,1423 zł - 134,1423 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
17.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
407,9876 zł - 407,9876 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
49.0 mm
46.1 mm
15.0 mm
169,7647 zł - 169,7647 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
21.0 mm
33.5 mm
12.0 mm
134,5914 zł - 134,5914 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
17.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
  • z 2
Przegub kulowy 14.0 mm (DIA) M5 Aluminium

10507810

Przedział cen netto
233,2697 zł - 233,2697 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    23.0 mm
  • Długość od końcówki trzpienia do środka kuli
    21.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    6.0 mm
  • Typ
    Obrotowy przegub kulkowy
Przegub kulowy 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

10507896

Przedział cen netto
301,4371 zł - 301,4371 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    31.0 mm
  • Długość od końcówki trzpienia do środka kuli
    29.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    9.0 mm
  • Typ
    Obrotowy przegub kulkowy
Przegub kulowy 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508022

Przedział cen netto
312,6773 zł - 312,6773 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    39.0 mm
  • Długość od końcówki trzpienia do środka kuli
    37.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    9.0 mm
  • Typ
    Obrotowy przegub kulkowy
Przegub kulowy 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

10507889

Przedział cen netto
267,8619 zł - 267,8619 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    31.0 mm
  • Długość od końcówki trzpienia do środka kuli
    29.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    7.5 mm
  • Typ
    Obrotowy przegub kulkowy
Przegub kulowy M8 19.0 mm (DIA) Stal

10507735

Przedział cen netto
157,0717 zł - 157,0717 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    19.0 mm
  • Długość od końcówki trzpienia do środka kuli
    29.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    10.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Przegub kulowy M6 17.0 mm (DIA) Stal

10507698

Przedział cen netto
134,1423 zł - 134,1423 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    17.0 mm
  • Długość od końcówki trzpienia do środka kuli
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    8.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Przegub kulowy 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508145

Przedział cen netto
407,9876 zł - 407,9876 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    49.0 mm
  • Długość od końcówki trzpienia do środka kuli
    46.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    15.0 mm
  • Typ
    Obrotowy przegub kulkowy
Przegub kulowy M10 21.0 mm (DIA) Stal

10507612

Przedział cen netto
169,7647 zł - 169,7647 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    21.0 mm
  • Długość od końcówki trzpienia do środka kuli
    33.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    12.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Przegub kulowy M6 17.0 mm (DIA) Stal

10507704

Przedział cen netto
134,5914 zł - 134,5914 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    17.0 mm
  • Długość od końcówki trzpienia do środka kuli
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    8.0 mm
  • Typ
    Ball Joint